Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(15 Ürün grupları)
Waist Shaped Knobs have a curvy, hourglass shape that provides a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit on to threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Our range of Threaded Inserts and Glides come in a variety of options. Inserts are placed into the cavity at the end of pipes and tubes to provide a clean and neat finished appearance. Inserts also offer surface protection, and prevent the ingress of dirt and other contaminants.
These inserts can be used in a range of standard or heavy duty applications, but are ideally used with adjustable feet, tilt glides and castors.
Available are all-metal inserts, and plastic inserts with a metal nut. The metal threat provides a secure fit and allows for smooth repeatable adjustment of the insert. The plastic inserts come either as a single piece or a two-piece moulding. The two-piece mouldings fit neatly together to fit into tubes.
Dilimli Dişi El Çarkları ve Topuzlar azami kavrama ve rahatlık için oymalı kenarlara sahiptir. Bu dayanıklı dilimli topuzlar darbeye ve kimyasallara dirençlidir ve ayar gerektiren bitmiş uygulamalar için zarif bir görüntü sunar.
Konik Kanatlı Dişi Topuzlar her turda kaldıraç gücü vermek amacını taşıması sık sıkıştırma ve gevşetme gerektiren uygulamalar için ideal olmalarını sağlar. Çelik eklentili konik plastik topuzlar kolay kavranır ve uzun ömürlüdür.
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.
İşaretli Kontrol Topuzları ince, kesin konum ayarlamaları gerektiren uygulamalar için idealdir. Topuzlar doğru ayar ve düzenleme için ergonomik tırtıklı çerçeve ve gösterge işaretiyle tasarlanmıştır.
These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.
It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.
Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.
Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.
Çinko kaplama çelik saplamadan imal edilmiş, Poliamit (PA) tabanlı Standart Makine Ayaklarımız makineler, elektronik kabinleri ve taşıma bandı uygulamalarını destekler. Ayaklar azami 20 derece mafsala sahiptir ve cıvata delikli veya deliksiz olarak satın alınabilir. Daha fazla tutunma gerektiğinde, ek kaydırmaz tabanlar ayrı olarak satın alınabilir.
T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.
Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.
They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.
Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.
Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.