Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Dişli Çeyrek Dönüşlü Milli Sürgü

 (55 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Blue, Black, Clear, Yellow Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Kontrol Topuzlar - İşaretli

İşaretli Kontrol Topuzları ince, kesin konum ayarlamaları gerektiren uygulamalar için idealdir. Topuzlar doğru ayar ve düzenleme için ergonomik tırtıklı çerçeve ve gösterge işaretiyle tasarlanmıştır.

Kulplu Silindirli Kilitler - T Kollu

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Seri Kodu: SR5518

LPG Tapaları

LPG Plugs are developed with the LPG industry in mind. They are intended to give a wise and effective solution for closing LP Gas cylinders and preventing harmful gas leakage. Used for secure, effective sealing, tamper resistance, and shipment; mounting and dismounting instructions are also included.

Threaded fitting style makes it quick and easy to install and remove, plus they are strapped to prevent leaks and facilitate replacement. Complies with the LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2 and are utilised in industrial, automotive, and logistical applications.

  • Material: HDPE;LDPE, LDPE
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1085

Mantar Topuzlar

Mushroom Ball Knobs give products an aesthetically pleasing, finished look. These moulded plastic knobs are ideal for a wide range of applications including machine tools, jigs, and fixtures. The mushroom design provides a comfortable grip.

Series Code :SR6530

Seri Kodu: SR6530

O Halkalı Dişli Tapalar - BSP/Gas Dişler

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Series Code: SR1125

O Halkalı Dişli Tapalar - Metrik Dişler

Metrik dişler için O-Halka Dişli Tapalar, hidrolik dişlerde üstün sızdırmazlık ve su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir. Sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

Lokma anahtarı, tornavida veya elle kolayca takılabilir. Metrik dişler, milimetrik doğrulukta silindirik iç ve dış çaplarda mevcuttur. Metrik konik dişlinin ince konik yapısı mümkün olan en iyi güç aktarımını sağlar.Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı hidrolik bağlantı elemanları, petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotiv sektörlerinde kullanılır.

  • Deliği kir, toz, döküntü ve neme karşı korur.
  • Metrik dişler; milimetrik doğrulukta silindirik iç ve dış çaplarda mevcuttur.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Series Code: SR1125

O Halkalı Dişli Tapalar - UNF Dişler

Threaded O-ring Plugs for UNF Threads include a compressed flange lip and an O-ring (optional) to provide a watertight seal and superior leakage prevention for hydraulic threads. The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

It may be installed using a hex wrench, screwdriver, or hand. Often used on flat-faced hydraulic fittings, it is recommended when strength and resistance are desired as it can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C. Used in oil and gas, plumbing, and automotive sectors where leak-proof seals are crucial to system integrity.

  • Material: PP, HDPE
  • Colour: Yellow, Black, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0


Seri Kodu: SR5762, SR1125, SR5760

O-Halkası Yüzey Contalı Kapaklar

O-Halka Yüzey Conta Kapaklar, hidrolik bağlantılarda kullanılan O-Halka yüzey conta bağlantılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir.

Toplam uzunluğu daha büyük olan kapak tasarımı, kire ve diğer kirleticilere karşı daha fazla koruma sağlar. Nakliye ve işleme sırasında yerinde durması için konektörün altında kolayca geçen kalıplı bir tespit halkası da içerir.

Ürün grubumuz hem UNF hem de JIC dişler için uygundur.

  • Hidrolik bağlantılarda kullanılan O-Halka yüzey conta bağlantılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir.
  • Toplam uzunluğu daha yüksek olduğundan daha fazla koruma sağlar.
  • UNF ve JIC dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Blue Series Code: SRCFST, SR1078

Oluklu Kavramalı Topuzlar- Dişli Eklenti

Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.

Ortadan Çekmeli Tapalar

Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.

Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

Çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Konik tasarımı sayesinde birçok iç çapa uygundur.
  • Dahili orta kulak parçası, elle veya bir aletle kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır.
  • Makine ekipmanlarındaki elektrik kabloları ve kontrol panelleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPR Renk: Yellow, Black, Orange, Red Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Paralel Koruma Tapaları

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: LDPE, TPR, TPE, PVC, Vinyl Renk: Natural, Black, Red, Green Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Plastik Çeyrek Tur Yaylı Kilitler

Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.

Silindirli Kilitler

Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.

Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.

Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.

  • Malzemeler: Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Toz Kaplama, Krom Kaplama ve Paslanmaz Çelik
  • Renkler: Siyah ve Doğal (Gümüş)

Slottex Tapalar

Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.

Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.

Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.

  • Çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar.
  • Kirleticilere karşı korur, sıvı ve nemin delikte hapsolmasını önler.
  • Elle kolayca takılıp çıkarılır.
Malzeme: LDPE, PA, PERenk: Yellow, BlueMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Standart Makine Ayakları - Standart

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

Sıkı Geçme Uç Kapakları

Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: TPE, , LDPERenk: Blue, , RedMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

T Biçimi Topuzlar - Dişli Saplama

T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.

Series Code :SR6540

Seri Kodu: SR6540

Titreşim Azaltıcı Tapalar - AYPE

Anti-Vibration Plugs are designed to to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations. It is used with BSP hydraulic fittings and has excellent resilience, shock absorption, and resistance to chemicals and solvents.

They have a serrated design that prevents loosening from vibration while retaining a firm grip on the pipe collar. They are easy to install and remove and, due to their transparency, can be inspected by the O-ring. Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.

  • Material: LDPE
  • Colour: Clear


Seri Kodu: SR6112

Tırtıklı Topuz - Dişli Eklenti

Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.

Yandan Çekmeli Tapalar

Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.

Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
  • -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Konik tasarımlı parça, çeşitli iç çapları tapalar.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Blue, Yellow, Natural Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Yaylı Tapalar

Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.

Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.

  • Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir.
  • Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.
  • Metrik, BSP ve UNF dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Yellow, Blue Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Yumuşak Tırtıklı Kapaklar

Yumuşak Tırtıllı Kapaklar boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Tırtıllı bir dış yapısı vardır ve daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: TPERenk: BlueMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code: SRF0010

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.

They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Steel, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Colour: Black, Natural, Grey


Seri Kodu: SR1570, SR1430, SR1567

Yuvarlak Dişli Eklentiler - Metal

Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.

Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.

  • Material: HDPE, Steel
  • Colour: Black, Natural


Seri Kodu: SR5438, SR1571

  • / 3