Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(13 Ürün grupları)
Diyaframlı Halkalar çeşitli boyutlardaki tellerin bir mahfaza ya da panodan geçmesi için delinebilecek merkezi bir filme sahiptir. Çift taraflı kesiklerde merkezi film halkanın merkezinde yer alırken tek taraflı kesiklerde halkanın bir tarafında yer alır.
Diyaframlı Halkalar çeşitli boyutlardaki tellerin bir mahfaza ya da panodan geçmesi için delinebilecek merkezi bir filme sahiptir. Çift taraflı kesiklerde merkezi film halkanın merkezinde yer alırken tek taraflı kesiklerde halkanın bir tarafında yer alır.
Salmastra Şeritleri panolar içinden geçen tellere ilave destek ve koruma sağlar.
Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Çok farklı malzemelerden mamul Standart Halka mevcuttur. Yaylı oturmalı tasarım hızlı ve kolay montaj sağlar. Siyah PVC - panoların içinden geçen tel ve kabloları korur. Siyah Termoplastik Kauçuk - Çoğu yağ ve greslere karşı dirençlidir. -40C ile 135C arası sıcaklıklara dirençlidir. TPE - PVC'ye göre daha yeşil bir seçenektir. Geniş bir sıcaklık aralığına sahip sert ortamlara uygundur. Uzun çalışma ömrü sağlayan çok istikrarlı malzeme imkanı. EPDM: -40˚C ile 125˚C arası aşırı sıcaklık ortamlarında kullanılacak ısıya dirençli malzeme.
IP67 Grommets provide a dust and watertight seal. They are suitable for external applications.Acting as a blanking plug until a cable is installed. They can withstand vibrations.
Series Code :SR1703
Seri Kodu: SR1703
Kablo Salmastrası birçok kablo ve telin geçmesini sağlayıp keskin kenarlardan da korur. Kabloları derli toplu ve düzenli tutar. Çeşiti malzeme seçenekleriyle sunulur: 80 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip UL94 V2 sınıfı doğal Naylon 6/6 veya 65 Shore A sertlik sınıfı ve 180 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip Siyah Silikon Kauçuk. Tüm boyutlar, ürün kurulu durumda olarak verilmiştir.
Kablo Giriş Sistemi Halkaları, makine ve ekipman için aletsiz bir giriş ve bağlantı teknolojisidir. Çeşitli boyutlarda sunulan bu ürün grubunun çoğu açık olup bir yuva ve delik içerir. Yuva ve delik içermeyen kapalı bir seçenek de mevcuttur. Siyah TPE TPV ile mamul bu halkala IP65 koruma sınıfındadır. -30 C ils 100 C arasında sıcaklıklara uygundur. Beraberinde sunulan Kablo Giriş Sistemi Plakası ayrı satılır.
Döner Halkalar, dış yüzeydeki flanşlar sayesinde kendinden tespit edilebilen özelliklere sahiptir. Böyle hızlı ve güvenli bir şekilde takılırlar. Bu parça NAS1368-N10D özellikleriyle uyumludur.
Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Series Code :SR1700
Seri Kodu: SR1700
Basamaklı manşon ihtiyacınıza göre kesilerek bir dizi kablo çapına uyar. Kesilene kadar köreltme tapası vazifesi görür, panolardan geçen kabloları korur.
Çalışma Masası Halkaları çalışma ortamındaki bilgisayar, telefon ve diğer kabloları temiz ve düzenli tutar. Çeşitli renk ve stilleri mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.