Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kare Başlı Round PE

 (13 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ağır Hizmet Boru Kapakları

Heavy Duty Pipe Caps are used to protect the end of a pipe from dust, dirt, and other impurities. They are appropriate for nominal pipe sizes and provide a low-cost, high-quality choice. Internal ribs ensure a snug fit and release after pressure is applied. The caps come with or without a vent hole.

Used to keep small pipes safe during transportation and storage. It is also simple to install and remove, thanks to the press fit design. Temperature resistance ranges from 66C to -40C. Used in plumbing, heating, ventilation, and industrial applications.

  • Material: PE
  • Colour: Black, Yellow


Seri Kodu: SR1389

Esnek Boru Kapakları

Rotational Moulded Cap protects threaded pipe ends. Due to its softer material it allows for easier fitting on pipes. These caps have outstanding toughness and are puncture resistant with good flexibility which makes assembly or removal easier.

They are used to fit different pipe and tubing configurations, and they can be used in applications such as automotive, HVAC, construction, and industrial equipment. These caps provide protection from dust, dirt, and moisture.

  • Material: PE, LDPE
  • Colour: Yellow, White, Black


Seri Kodu: SR1388

Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Silicone, LDPE, TPE, TPR Renk: Grey, Natural, Yellow, Clear, Pink, Red, Black Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Girintili Boru Kapakları

Recessed Caps help protect pipe bevel edges and internal walls from corrosion and damage. They are able to accept crane hooks for the moving of pipes during storage, transit and laying.

Our range is available in a choice of two materials. The Low-Density Polyethylene (LDPE) option in Black is suitable for heavy duty applications. It is resistant to temperatures ranging from -30 up to +60 degrees Celsius. The Polyethylene (PE) option in Yellow is highly flexible. The soft material provides easy fitting for larger pipe sizes.

  • Suitable for a range of DIN Pipe Specifications: from DN 150 up to DN 1000.
  • Materials: Low-Density Polyethylene (LDPE) and Polyethylene (PE)
  • Colours: Black and Yellow


Seri Kodu: SR1370, SR1371

Oluklu Boru Ucu Tapaları

These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.

The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.

It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.

Seri Kodu: SR1604, SR1603

Saplama Koruma Başlıkları

Stud Protection Caps are used to protect BSP and UNF threads. Designed with a small flange to allow the operator to tighten it with a socket spanner without having to remove the cap.

It increases protection against contaminants and limits wasted time during repetitive operations. It also allow economical handling.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Natural


Seri Kodu: SR1380

Standart Boy Boru Kapakları

Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.

Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.

Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.

  • Depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önlemek için tasarlanmıştır.
  • Sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir.
  • Biriken basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içerir.
Malzeme: LDPE, PVC Renk: Green, Blue, Orange, Yellow, Red, Black, Natural, Grey Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Sıvı Emme Tapaları

These Fluid Absorption Plugs are meant to reduce fluid excess residue by absorbing and holding fluids, preventing leak damage and contamination from entering the application, such as water, oil, substances with intrinsic chemical resistance, and fuel.

They are safer, simpler, and cleaner than traditional plugs since they leave no residue in the thread or hole. They are appropriate for metric and imperial threads and simple boreholes.

Its unique design enables rapid and easy installation and removal, saving money and time. Used in industries such as automotive, chemical, and environmental. They are commonly used in areas where the potential for fluid leaks or spills exists, such as around machinery, storage tanks, or transportation containers.

Seri Kodu: SR1004

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.

They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Steel, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Colour: Black, Natural, Grey


Seri Kodu: SR1570, SR1430, SR1567

Yuvarlak Eklentiler ve ve Raylar - Krom Kaplama

Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.

  • Yivli mafsal.
  • Kolay takılıp tutturulur.
Malzeme: ABS, PE Renk: Silver, Black Series Code: SR5723, SR1562

Yuvarlak Kızaklar

Round Load Bearing Glides are designed to use as a protection plug or as a glide. The lid is stepped to offer an easy insertion and secure fit.

They are ideal to protect and finish a tube end in moderate to heavy-duty applications These glides provide a smooth, durable base for furniture, appliances and more.

They protect floors from scratches, scuffs and other damage caused by heavy or sharp objects.

  • Material: PE, ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE
  • Colour: Grey, Black


Seri Kodu: SR1632

Yuvarlak Uç Kapakları - Standart

Standard Round End Caps are non-threaded and available in a wide range of sizes. They are ideal for protecting threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge which ensure a tight fit. The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement.

  • Material: PE, PP
  • Colour: Yellow, Black, Grey, Natural


Seri Kodu: SR5763

Çit Direği Kapakları

Fence post cap is a protective cover designed to fit over the top of a fence post, pipes, and tubes. It heps protect from weather damage (rain, snow, and UV rays), dirt, moisture or deterioration of the application.

Additionally, it can provide pipes and tubes a decorative touch. It is easy and quick to install by push in, used in residential as well as commercial industries.

  • Material: PE
  • Colour: White


Seri Kodu: SRF0011