Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kendinden Yapışkanlı Pull Fit Adhesive

 (40 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Yapışkan Montajlı Kilitli D-Kelepçe

Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Kelepçe uçları kabloları yerine tespit etmek için kapağın altına bastırılır. Çeşitli demet çaplarına uygun iki farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı gri PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Montajlı Kilitli Kablo Kelepçe

Yapışkanla kolayca takılır. Boydan boya delik gerektirmez. Kilitleme düzeneği kabloyu yerinde tutar ve gerektiğinde açılabilir. Farklı stiller, renkler ve malzemeler mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Montajlı R-Kelepçe

Yapışkan kauçuk tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Demeti güvenle tutar, gerektiğinde sökülebilir. UL94 V-0 Gri PVC Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Montajlı U-Klipsleri

Adhesive Mount U Clips have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The clips u style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.

It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2138

Seri Kodu: SR2138

Yapışkan Tabanlı Kablo Kelepçeleri

Klima bağlantısı gibi üç bağlantı kablosu tutabilir. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı gri PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Tabanlı Tel Klipsi

Kordon Klipsler, bir kabloyu yapışkan tabanlı bir montaj sistemiyle tespit etmenin basit ama etkin bir yöntemidir. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Tabanlı U Kelepçeleri

Yapışkan Montajlı Yarım U Kelepçeler, panolar ile köşe ve kenarlar gibi dar alanlarda demetleri tutup güvenli bir şekilde tespit etmek için kullanılır. Kablo, tel ve diğer küçük nesneleri yüzeylere tutturmak için kullanılır.

Yapıştan sırtlı tasarımı sayesinde delmeden veya başka bir alet kullanmak zorunda kalmadan kolayca tespit edilir.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renk: Siyah
  • UL94 V0 alev geciktirici standardı

Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan/Vida Montajlı Tel Kelepçesi

Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.

Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.

Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.

Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.

  • Malzeme: Poliamid 6/6 (PA veya Naylon 6/6)
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94-V0 ve UL94-V2 yangın standardı seçenekleri mevcuttur.
  • Sıcaklık Aralığı: -40C ila 85C

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.

They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.

Requires no fasteners.

  • Material: Rubber
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1361

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Full Face Flange Protectors are adhesive backed, with an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

The protectors provide full-faced outside diameter flange protection. They meet ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification, and have a 15 pound (lb) rating.

No fasteners are required.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1373

Yapışkanlı kızaklar

Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.

  • Shapes: Rectangular, Round and Square
  • Colour: Grey.


Series Code :SR1461

Seri Kodu: SR1461

Yassı Kablo Kelepçesi

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Seri Kodu: SR2169

Yassı Kablo Kelepçesi - Yapışkan Taban, Tepe Kilitli

Yassı Kablo Kelepçeleri yassı veya şerit kablolar için idealdir; yapışkan tabanlı PVC kelepçeler yapışkan tabanları sayesinde basit bir montajla sağlam tespit sağlar. Üstten kilitlenerek daha fazla kablo dengesi sağlar. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yassı Kablo Klipsi

Flat cables Clips are designed to clamp and organise flat cables in place preventing tangles, and maintaining a clean cable system. They feature a low profile minimizing their visibility and ensuring sleek and discreet appearance. Used in electronics, computer systems, and home entertainment setups.

Easy and quick to install providing a secure attachment to walls, or desks. If looking for a flat base, you can choose between glue or adhesive mounting method options.The adhesive element of the product has a shelf life of 1 Year from date of shipping.

  • Material: PA, PVC, PPE/PS
  • Colour: Black, Natural, White, Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 V-1

Yassı Kablo Tutucu

Yassı Kablo Kelepçeleri yassı veya şerit kablolar için idealdir; yapışkan tabanlı kelepçeler yapışkan tabanları sayesinde basit bir montajla sağlam tespit sağlar. Bu kelepçeler çifte kelepçeleme de sunar

  • / 2