Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kilitsiz Omuzlu Vidalar

 (16 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Endüstriyel Tekerlekler

Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5616

Seri Kodu: SR5616

Kablo Kelepçeleri - Takmalı, Yuvarlak Tel Kelepçesi

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR2081

Seri Kodu: SR2081

Kenar Tutucu Tel Kelepçesi

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR1834

Seri Kodu: SR1834

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Kilitli Kablo Kelepçesi, Doğal Naylon 6/6'dan mamuldür. Tel kelepçesi kabloları toplayıp yönlendirir, hassas veya keskin bileşenlerden uzak tutar. Ayrıca, kablo ve telleri düzenler ve karmaşıklığı önler. Elektronik uygulamalarında kullanım için idealdir.

Alternatif montaj stilleriyle çeşitli tipleri mevcuttur. Düzgün ve yuvarlak köşelere uyan seçenekleri, kuruluma takarken fiber üzerinde oluşabilecek baskıyı önlemeye yardımcı olur. Dar alanlarda alçak yüksekliğe sahip kenar girişli seçenekler de bu ürün grubundadır. Çok çeşitli seçenekler sunan bu grupta kör deliklere takılan veya yapışkanlı ürünler de bulunur.

Tel kelepçeleri birçok farklı kablo çapına uygundur ve kolay takılır.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Siyah ve Doğal
  • UL94 HB, UL94 V0 ve UL94 V2 alev geciktirici standardı seçenekleri.

Mobilya ve Ofis Tekerlekleri

These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.

Series Code :SR5769

Seri Kodu: SR5769

Omuzlu Vidalar - Altıgen Soket Başlı

Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
  • Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
  • Kısmen mıknatıslıdır, sağlam ve korozyona dayanıklıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136

Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.

  • Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • Oluklu tahrikler, standart uçlu tornavidalara uyar ve aşağı doğru basınç gereksinimi, girintili açıklığa sahip olanlardan daha azdır.

Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
  • Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Omuzlu Vidalar - Oluklu Baş

Çoğu zaman omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, silindirik baş ve dişli şaft içeren bağlantı elemanlarıdır. Baş kısmından şafta kadar uzanan omuz parçası, hassas toleransa göre işlenmiştir. Omuzlu vidalar, omuz parçası yatak yüzeyi işlevi görerek yaygın olarak iki bileşeni birleştirmek için kullanılır.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren uygulamalar için uygundur.

Omuzlu Vidalar, oluklu başlı olduğundan oluklu tornavidayla tahrik uygulanabilir. Mıknatıslıdır ve yırtılmaya karşı mükemmel dayanıklıdır. Ancak geleneksel omuzlu vidalara göre biraz daha kolay korozyona uğrar. Bu vidalar elektronik eşya, makineler, otomotiv ve inşaat uygulamaları için uygundur.

  • Baş kısmından şafta kadar uzanan omuz parçası, hassas toleransa göre işlenmiştir.
  • Oluklu başlı olduğundan oluklu tornavidayla tahrik uygulanabilir.
  • Mıknatıslıdır ve yırtılmaya karşı mükemmel dayanıklıdır. Ancak geleneksel omuzlu vidalara göre biraz daha kolay korozyona uğrar.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRP0133

Omuzlu Vidalar - Tava Başlı

Tava başlı omuzlu cıvata olarak da anılan Tava Başlı Omuzlu Vidalar, bir ucunda tava başlı silindirik şaft, diğer ucunda ise omuz parçası bulunan bağlantı elemanlarıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiğinde uygundur. Sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vidalar, hafif bombeli ve yassı yataklı olup tava başlıdır. Düşük profilli uygulamalar uygundur ve zarif bir görünüm sunar. Oluklu tornavidayla kolayca takılıp çıkarılır. Bu vidalar elektronik eşya, tıbbi cihazlar, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
  • Hafif kubbeli tava başlı yapıdadır ve yassı yataklıdır.
  • Düşük profilli uygulamalar uygundur ve zarif bir görünüm sunar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0144.A2

Omuzlu Vidalar - Çok Düşük Başlı

Omuzlu Vidalar, altıgen soket tahrikli ve çok düşük başlıdır. Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir. Bu vidalar ilaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.

  • Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır.
  • Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
  • İlaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Ortası Delik Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup kapak alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Hassas omuz özelliği sayesinde doğru kurulum sağlar. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Bu vidaların omuz özelliği daha fazla yüzey alanı yaratarak tutuşu geliştirir.
  • Havalandırma tasarımıyla kontrollü hava akışı oluşturduğundan uygun havalandırmanın kritik olduğu uygulamalarda idealdir.
  • Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanıma uygundur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0098.A4

Titreşim Sönümleyici Vidalar

Havşa başlı bu omuzlu vidalar VG serisi titreşim halkalarıyla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Tıbbi Amaçlı Tekerlekler

Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5606

Seri Kodu: SR5606

Yapışkan/Vida Montajlı Tel Kelepçesi

Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.

Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.

Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.

Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.

  • Malzeme: Poliamid 6/6 (PA veya Naylon 6/6)
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94-V0 ve UL94-V2 yangın standardı seçenekleri mevcuttur.
  • Sıcaklık Aralığı: -40C ila 85C

Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Tekerlekler

An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5621

Seri Kodu: SR5621

Yüksek Sıcaklık Tekerlekleri

Yüksek Sıcaklık Kasterleri, ekmek fırını tekerlekleri gibi ekipmanların yanı sıra endüstriyel fırın ekipmanları ve otoklavlar gibi yüksek ısılı uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diğer uygulamalarda da kullanılır. Cıvata Delikli, Sabit veya Döner Plakalı tipler sunuyoruz. Bu ürünler Termoplastik, Paslanmaz Çelik ve Kauçuk gibi malzeme ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Çeşitli yük kapasiteleri ve boyutları bulunur.