Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Kanallı Doğrusal Kılavuz Kızakları, hassas ve kesin doğrusal hareket sağlayan bir çeşit doğrusal hareket rulmanıdır. Genel olarak taban kızağı, kayar blok ve yuvarlanan parçalardan oluşur. Yuvarlanan bileşenlerin üzerinde hareket ettiği taban kızağı tamamen sertleştirilmiştir, kaydırıcı blok ise yuvarlanan bileşenleri tutar ve hareket eden öğeye bağlıdır.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Sadece sertleştirilmiş çelik şaftlarla kullanılır ve bilyeli yataklar, taşıyıcının kızak boyunca sorunsuzca kaymasını sağlar. Ağır yüklerde ve uzun stroklu uygulamalarda özellikle kullanışlıdır.
Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.
Flanşsız tasarımı sayesinde basit ve kompakt kurulum sağlar mevcut sistemlere entegre olur. 20C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.
Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Doğrusal Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Taşıyıcı, uygulamanın hareketli parçasına monte edilirken bu gövde kolay bir çözüm sunar.
Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.
20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bununla birlikte, uç contası olmadan +120C sıcaklığa dayanıklı çelik bilye tutucuları da sağlanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.
Flanşlı Alüminyum Taşıyıcılar, doğrusal hareketi yönlendirip destekledikleri çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle kullanışlı olan doğrusal rulmanlardır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.
Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya taşıyıcının üzerinden veya altından bağlanma imkanı verir.
Çelik malzemeden daha hafif ve korozyona daha dirençli olduğundan zorlu koşullarda ve ağırlığın önemli olduğu uygulamalarda iyi performans gösterir. Makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.
Flanşlı Doğrusal Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Flanşlı alüminyum gövdede bulunan çelik doğrusal burç, monte edilecek geniş bir yüzey alanı sağlar.
Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.
Açık rulman taşıyıcılar sadece şaft destek kızaklarıyla kullanılır. 20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bununla birlikte, uç contası olmadan +120C sıcaklığa dayanıklı çelik bilye tutucuları da sağlanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.
Flanşlı Standart Taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal uygulamalarda kullanılan bir çeşit doğrusal rulmandır. Doğruluk, denge ve güvenilirlik sağlar. Çelik kızakları, dayanıklı ve aşınma direnci sunan bir ürün ömrü için tamamen sertleştirilmiştir.
Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya taşıyıcının üzerinden veya altından bağlanma imkanı verir.
Taşıyıcılar kızaklardan ayrı olarak temin edilir ve geçici bloklara monte edilir. Taşıyıcıyı kızağa koymak için, geçici bloku kızağın ucuna hizalayıp üzerine kaydırın. Ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Flanşsız Alüminyum Taşıyıcılar, doğrusal hareketi yönlendirip destekledikleri çeşitli uygulamalarda ağır yükler için çok etkili olan doğrusal rulmanlardır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.
Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar ancak uygulamanın hareketli bileşeni sadece taşıyıcının üst kısmına monte edilebilir.
Çelikten daha hafif ve korozyona daha dayanıklı yapısı sayesinde makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.
Flanşsız Paslanmaz Taşıyıcılar, doğrusal hareketin yönlendirip desteklendiği çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle etkili olan bir tür doğrusal rulmandır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.
Flanşsız tasarım, düşük sürtünme özelliği sayesinde doğrusal kılavuzla daha geniş yüzey temas alanı sağlayarak hareket halinde daha yüksek denge ve hassaslık sunar. Flanş bulunmadığı için alan ve konum açısından da daha fazla esneklik sağlanır. Taşıyıcılardaki bilye tutucular çok daha fazla paralellik ve montaj tabanı yüksekliği mesafesi sunduğundan yanlış hizalamayı tolere eder ve taşıyıcıların hiç bilye kaybetmeden kızaktan çıkarılmasını sağlar.
Korozyona son derece dirençli yapısı sayesinde nemli, kimyasallar içeren veya aşırı sıcaklıklara sahip alanlarda kullanım için idealdir. -20C ile +120C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.
Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.
Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.
Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.
Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.
Taşıyıcılar geçici bloklarda temin edilir ve kızağın ucuna hizalayıp üzerine kaydırarak monte edilir. Bir hasar oluşmasını önlemek için, taşıyıcıyı geçici bloktan kızağa kaydırın. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Mini kızak taşıyıcılar, küçük ölçekli uygulamalarda doğrusal hareket oluşturmak için kompakt ve çok yönlü bir çözümdür. Küçük boyutlarıyla dar alanlarda doğru konumlandırma ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Paslanmaz çelikten mamul olduğu için korozyon direnci gerektiren uygulamalar için de idealdir.
Kızağın 45 temaslı gotik kemer tasarımı sayesinde tüm yönlere aynı yük kabiliyeti garanti edilir. Pürüzsüz hareket eden kızaklar, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar. Büyük yükleri kaldırabilir, korozyona dayanıklıdır, aşınma ve yıpranmaya dirençlidir.
Taşıyıcılar plastik geçici kızakla temin edilir. Geçici kızak, gerçek kızağın ucuna yerleştirilip bir kızaktan diğerine kaydırarak monte edilir. -40C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır. Tıbbi cihazlar, ilaçlar, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanlar gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Quadro Taşıyıcılar kapalıdır ve kendinden hizalanan doğrusal bilyeli yatak, iki adet entegre conta ve bir yağlama deliği içerir. Ağır yük uygulamalarında hem doğru hem de etkili doğrusal hareket sağlar.
İç kısmında, dengeyi ve yük taşıma kapasitesini artıran dört adet doğrusal bilyeli burç bulunur. Yükü taşıyıcıda eşit şekilde dağıtarak asgari sapma ve azami sertlik sağlar. Böylece titreşim riskini azaltır ve yüksek hızlı uygulamalarda bile güvenilir performans sunar.
20C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır ancak bilye tutucular, uç plakaları ve contalar değiştirildiğinde +120C sıcaklığa dayanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.
Çapraz Makaralı Ray Setleri, konumlandırma ve pürüzsüz kılavuz işlevi sağlayan doğrusal hareket sistemleridir. İki paralel ray ve çapraz rulmanlı yataktan oluşan tasarımı, yüksek hassasiyetli doğrusal hareketi ve olağanüstü yük taşıma kapasitesini mümkün kılar.
Yüklerin eşit bir şekilde dağıtılmasıyla oluşan minimum sapma ve yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde hassas hareket kontrolü elde edilir. Küçük boyutu sayesinde alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir. Korozyona ve -40 C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman, makine aletleri ve savunma sanayi gibi uygulama alanları vardır.
Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Çelik veya paslanmaz çelik vida açma milleriyle düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme, kilitleme ve sabit ağırlık alımı için kullanılır.
Malzemesi sayesinde yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli altıgen çelik somunlar mevcuttur.
Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.
Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.
-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.
Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca hassas konumlandırma sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Gövde boyunca inen ince oluk, dar alanda oturtulan bir yuvaya monte edildiğinde bilyeler ve şaft arasındaki iç ve dış yüzeyler arasındaki açıklığı kapatarak oynamayı önler.
Doğrusal şafta monte edildiğinde, bilyeli yataklar iç ve dış yüzeyler arasında dönerek pürüzsüz bir doğrusal hareket oluşturur.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Baskı makineleri ve kayıt ekipmanları gibi sık sık değiştirilmesi veya ince ayar yapılması gereken uygulamalar ve imalat süreçleri için idealdir.
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Bu bilyeler, burcun birlikte kaydığı silindirik bir çubuk olan doğrusal şaftlarla doğrudan temas halinde olup düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlar.
Genellikle şaft destek kızağıyla birlikte kullanılır. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Belleville Yaylı Rondelalar özellikle küçük alanlarda yüksek yük gerektiren uygulamalar için uygundur. Serilerde birleştirildiklerinde, her ebat sayısız yük taşıma imkanı sunar Yay Çeliği (Karbon Çeliği) veya Paslanmaz Çelik olarak mevcuttur:
Ağır Hizmet Tipi Bilyeli Transferler yüksek yük kapasitesine sahiptir ve uzun bir hizmet ömrü sağlayacak şekilde üretilir. Azami etkinlik ve sorunsuz çalışma için bir toz contası ve bir pislik çıkış deliği içerir.
Essentra'nın Düşük Profilli Bilyeli Transfer serisi bir flanşlı tespite ve bir kir çıkış deliğine sahiptir. Yağlanmıştır, daha fazla özen gerektirmez. Karbon çelik, naylon ve paslanmaz çelik yük bilyeli modelleri mevcuttur.
Euro Bilyeli Transferlerin tipik uygulamaları; Kargo ve Bagaj elleçleme, montaj hatları, makine yükleme, kayar kapı sistemleri ve makine tezgahlarıdır. Euro transfer üniteleri özel tavlanmış çelik yatak fincanları, pislik çıkış deliği ve yün keçe salmastrayla donatılmıştır. Essentra tespit klipsi serisiyle tespit edilir.
Ağır Yük Bilyeli Transferler kesin standartlara göre tasarlanıp üretilir. 35-1000 kg arası yük kapasitesi sunan bir dizi bilye ebadımız mevcuttur. Tüm Ağır Yük üniteleri pasa karşı dirençli olup, siyah son katla üretilir.
Bilyeli Mini Transferler ölçüm teçhizatı, küçük çizgisel hareket (örn. fotokopi makinesi kızakları) kılavuzları, temiz odalarda transfer malzemesi, minyatür mekanizmalar gibi uygulamalarda kullanılır. Hepsi paslanmaz çelikten bir vida dişi sistemine sahiptir ve yassı ya da açılı başlı modelleri vardır.
Orta Yük Bilyeli Transferler, korozyona dayanıklı olup kir çıkış deliği ve yün keçe conta tasarımıyla azami verimlilik sunar. Yarı küresel bir çanağa yerleştirilmiş birçok küçük bilye üzerinde oturan büyük, yük taşıyıcı bilye içerir.
Daha fazla denge sağlayan geniş destek alanı vardır. Kargo ve bagaj işleme, montaj hattı, makine yükleme, kayar kapı sistemleri ve makine tablosu uygulamalarında kullanılabilir. İmalat, otomotiv ve gemicilik gibi ağır endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin