Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(8 Ürün grupları)
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.