Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kilitsiz Altıgen Somunlar Tekerlekler

 (13 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen Çelik Somun sipariş edin.

Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Çelik veya paslanmaz çelik vida açma milleriyle düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme, kilitleme ve sabit ağırlık alımı için kullanılır.

Malzemesi sayesinde yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli altıgen çelik somunlar mevcuttur.

Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.

  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
  • Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler.
  • Yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1338

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.

-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayıp kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
  • -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0178

Endüstriyel Tekerlekler

Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5616

Seri Kodu: SR5616

Hareketli Tekerlekler

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629

Kablo Kelepçeleri - Takmalı, Yuvarlak Tel Kelepçesi

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR2081

Seri Kodu: SR2081

Kenar Tutucu Tel Kelepçesi

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR1834

Seri Kodu: SR1834

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Kilitli Kablo Kelepçesi, Doğal Naylon 6/6'dan mamuldür. Tel kelepçesi kabloları toplayıp yönlendirir, hassas veya keskin bileşenlerden uzak tutar. Ayrıca, kablo ve telleri düzenler ve karmaşıklığı önler. Elektronik uygulamalarında kullanım için idealdir.

Alternatif montaj stilleriyle çeşitli tipleri mevcuttur. Düzgün ve yuvarlak köşelere uyan seçenekleri, kuruluma takarken fiber üzerinde oluşabilecek baskıyı önlemeye yardımcı olur. Dar alanlarda alçak yüksekliğe sahip kenar girişli seçenekler de bu ürün grubundadır. Çok çeşitli seçenekler sunan bu grupta kör deliklere takılan veya yapışkanlı ürünler de bulunur.

Tel kelepçeleri birçok farklı kablo çapına uygundur ve kolay takılır.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Siyah ve Doğal
  • UL94 HB, UL94 V0 ve UL94 V2 alev geciktirici standardı seçenekleri.

Mobilya ve Ofis Tekerlekleri

These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.

Series Code :SR5769

Seri Kodu: SR5769

Standart Altıgen Somunlar - Plastik

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Series Code :SR1954

Seri Kodu: SR1954 ,SR2014

Tıbbi Amaçlı Tekerlekler

Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5606

Seri Kodu: SR5606

Yapışkan/Vida Montajlı Tel Kelepçesi

Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.

Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.

Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.

Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.

  • Malzeme: Poliamid 6/6 (PA veya Naylon 6/6)
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94-V0 ve UL94-V2 yangın standardı seçenekleri mevcuttur.
  • Sıcaklık Aralığı: -40C ila 85C

Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Tekerlekler

An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5621

Seri Kodu: SR5621

Yüksek Sıcaklık Tekerlekleri

Yüksek Sıcaklık Kasterleri, ekmek fırını tekerlekleri gibi ekipmanların yanı sıra endüstriyel fırın ekipmanları ve otoklavlar gibi yüksek ısılı uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diğer uygulamalarda da kullanılır. Cıvata Delikli, Sabit veya Döner Plakalı tipler sunuyoruz. Bu ürünler Termoplastik, Paslanmaz Çelik ve Kauçuk gibi malzeme ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Çeşitli yük kapasiteleri ve boyutları bulunur.