Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ základny Průměr základny Koupit
93,646 Kč - 93,646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
50.0 mm
112,428 Kč - 112,428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
145,9372 Kč - 145,9372 Kč 21 Skladem
plastová s kloubem
89,2311 Kč - 89,2311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
110,4686 Kč - 256,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
196,381 Kč - 455,0504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
457,1439 Kč - 457,1439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
126,2398 Kč - 293,4079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Swivel
218,7898 Kč - 507,9098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Swivel
120,0346 Kč - 120,0346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Základna bez otvorů
196,381 Kč - 196,381 Kč 1 Skladem
Swivel
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 80.0 mm černá

10494516

Cenové rozmezí
127,3972 Kč - 127,3972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 100.0 mm černá

10336762

Cenové rozmezí
137,6883 Kč - 137,6883 Kč

Skladové zásoby
1630 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10448236

Cenové rozmezí
204,9382 Kč - 204,9382 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 900.0 kg polyamid; ocel

10642597

Cenové rozmezí
609,7954 Kč - 609,7954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    250.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 150.0 mm černá

10637890

Cenové rozmezí
246,5175 Kč - 246,5175 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 150.0 mm černá

10548578

Cenové rozmezí
311,5546 Kč - 311,5546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 60.0 mm M10 125.0 mm černá

10548592

Cenové rozmezí
137,2197 Kč - 137,2197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 100.0 mm M16 66.0 mm černá

10645529

Cenové rozmezí
243,6117 Kč - 243,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10640357

Cenové rozmezí
162,4738 Kč - 162,4738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M16 66.0 mm černá

10451267

Cenové rozmezí
178,5746 Kč - 178,5746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10640340

Cenové rozmezí
204,9382 Kč - 204,9382 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 40.0 mm M8 40.0 mm černá

10548516

Cenové rozmezí
83,5813 Kč - 83,5813 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 80.0 mm černá

10451229

Cenové rozmezí
108,3995 Kč - 108,3995 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 70.0 mm černá

10628980

Cenové rozmezí
112,8639 Kč - 112,8639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 150.0 mm černá

10548530

Cenové rozmezí
150,4148 Kč - 150,4148 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 25.0 mm černá

10336496

Cenové rozmezí
80,6551 Kč - 80,6551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Náklon kloubu
    20 °
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 90.0 mm černá

10336694

Cenové rozmezí
281,1506 Kč - 120,9828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 125.0 mm černá

10203309

Cenové rozmezí
425,9394 Kč - 183,4961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Náklon kloubu
    20 °
Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 66.0 mm černá

10338155

Cenové rozmezí
461,9407 Kč - 461,9407 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 200.0 mm černá

10336588

Cenové rozmezí
1 522,9634 Kč - 654,0128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Náklon kloubu
    20 °
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10336755

Cenové rozmezí
173,4561 Kč - 173,4561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 100.0 mm černá

10203859

Cenové rozmezí
669,5522 Kč - 512,1968 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 40.0 mm černá

10628997

Cenové rozmezí
89,393 Kč - 89,393 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 90.0 mm černá

10637777

Cenové rozmezí
113,313 Kč - 113,313 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 60.0 mm M12 100.0 mm černá

10451236

Cenové rozmezí
128,9647 Kč - 128,9647 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10548547

Cenové rozmezí
162,4738 Kč - 162,4738 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 80.0 mm černá

10336656

Cenové rozmezí
255,104 Kč - 109,5204 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 70.0 mm černá

10336700

Cenové rozmezí
279,6185 Kč - 120,4947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10203316

Cenové rozmezí
507,9098 Kč - 218,7898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Náklon kloubu
    20 °
Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 150.0 mm černá

10203323

Cenové rozmezí
1 174,3978 Kč - 504,5135 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Náklon kloubu
    20 °
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 70.0 mm černá

10336731

Cenové rozmezí
120,4947 Kč - 120,4947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 25.0 mm černá

10451212

Cenové rozmezí
75,5507 Kč - 75,5507 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 60.0 mm černá

10642542

Cenové rozmezí
99,4576 Kč - 99,4576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 125.0 mm černá

10637852

Cenové rozmezí
138,3425 Kč - 138,3425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 45.0 mm černá

10336519

Cenové rozmezí
232,1217 Kč - 99,9683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Náklon kloubu
    20 °
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 66.0 mm černá

10336748

Cenové rozmezí
361,5888 Kč - 155,8023 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 150.0 mm černá

10336557

Cenové rozmezí
611,3303 Kč - 263,1892 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Náklon kloubu
    20 °
Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 200.0 mm černá

10336571

Cenové rozmezí
562,5645 Kč - 543,5024 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Náklon kloubu
    20 °
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 125.0 mm černá

10203347

Cenové rozmezí
146,4874 Kč - 146,4874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 100.0 mm M12 125.0 mm černá

10336625

Cenové rozmezí
586,8158 Kč - 252,9121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 45.0 mm černá

10637869

Cenové rozmezí
93,646 Kč - 93,646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 66.0 mm černá

10637906

Cenové rozmezí
112,428 Kč - 112,428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M12 66.0 mm černá

10451243

Cenové rozmezí
145,9372 Kč - 145,9372 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 39.0 mm M8 40.0 mm černá

10336502

Cenové rozmezí
89,2311 Kč - 89,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Náklon kloubu
    20 °
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 45.0 mm černá

10336526

Cenové rozmezí
256,6361 Kč - 110,4686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Náklon kloubu
    20 °
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 150.0 mm černá

10336724

Cenové rozmezí
455,0504 Kč - 196,381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 125.0 mm černá

10336564

Cenové rozmezí
457,1439 Kč - 457,1439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Náklon kloubu
    20 °
Nožičky stavitelné 60.0 mm M8 80.0 mm černá

10203330

Cenové rozmezí
293,4079 Kč - 126,2398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10336601

Cenové rozmezí
507,9098 Kč - 218,7898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 66.0 mm černá

10336779

Cenové rozmezí
120,0346 Kč - 120,0346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Základna bez otvorů
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 150.0 mm černá

10203354

Cenové rozmezí
196,381 Kč - 196,381 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel