Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černáBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1 025 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,918 Kč - 80,028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
120.0
|
M8
|
||
104,481 Kč - 174,135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
45.0
|
M12
|
||
191,425 Kč - 318,877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
75.0
|
M12
|
||
160,303 Kč - 267,007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel černá
|
45.0
|
M16
|
||
175,864 Kč - 292,942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel černá
|
55.0
|
M16
|
||
408,785 Kč - 681,473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
ocel černá
|
75.0
|
M20
|
||
144,001 Kč - 239,837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
110.0
|
M10
|
||
193,648 Kč - 322,829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
35.0
|
M6
|
||
44,213 Kč - 73,606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
M4
|
||
32,357 Kč - 53,846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
M4
|
||
105,469 Kč - 175,864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
65.0
|
M5
|
||
240,084 Kč - 400,14 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
100.0
|
M5
|
||
106,704 Kč - 177,84 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
55.0
|
M6
|
||
106,704 Kč - 177,84 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
65.0
|
M6
|
||
214,396 Kč - 357,162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
100.0
|
M6
|
||
118,313 Kč - 197,106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
45.0
|
M8
|
||
144,001 Kč - 239,837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
80.0
|
M8
|
||
122,018 Kč - 203,281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
55.0
|
M10
|
||
146,471 Kč - 244,283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
100.0
|
M8
|
||
164,996 Kč - 274,911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
90.0
|
M10
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.