Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nastavitelné Kov pásky samolepicí - výseky

 (20 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kloubové - s nastavitelným sklonem

Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.

Vhodné k použití se závitovými zátkami.

  • Velikosti závitů: M6, M8 a M10.

Kluzáky nastavitelné – s hladkou základnou

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.

Nožičky rektifikační

Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.

Nožičky stavitelné – kloubové – z nerezavějící oceli

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

Nožičky stavitelné – nečleněné

Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – nečleněné – standardní

Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Produktová řada: SR5439

Nožičky stavitelné – pro stroje

Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s čepem a otočnou plastovou základnou s kloubem se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Produktová řada: SR1569

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Nožičky stavitelné – s pochromovaným krytem základny

Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.

Produktová řada: SR5442

Zámky kompresní – nastavitelné

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.

Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.

Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.

  • Materiály: zinek tlakově litý, nerezavějící ocel
  • Možnosti povrchové úpravy: pochromováno, práškový nástřik, matný a nerezavějící ocel
  • Pravé i levé provedení


Produktová řada: SR5547

Zámky kompresní – s křídlovým úchopem - nastavitelné

Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou ideální v prostředí, které kvůli vibracím vyžaduje lepší utěsnění. Běžně se používají ve skříních a přístupových panelech v průmyslové výrobě.

Náš sortiment zahrnuje západky s nastavitelným a nebo pevným rozpětím zachycení a s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Provedení s uzamykatelnou vložkou je dodáváno se dvěma klíči ke každému zámku. Západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku. Jiné provedení jazýčku je nutno objednat samostatně.

Tyto západky lze použít pro levostranné i pravostranné provedení dveří. Přítlak 6 mm, tlumí hluk a vibrace.

  • Materiál: tlakově litý zinek s pryžovým těsněním
  • Povrch: černě práškováno
  • Podle normy DIN-EN 1774
  • V souladu s RoHS
  • Třída ochrany IP65

Zámky kompresní – s rukojetí a spouští – zapuštěné

Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.

Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.

Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.

  • Colour:Black


Produktová řada: SR5090

Zámky kompresní – s rukojetí ve tvaru T - nastavitelné

Nastavitelné kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T jsou vybaveny až 6mm přednastavenou kompresí. Jsou ideální pro použití ve skříních, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

Tyto zámky se ovládají ručně, mají možnost se zamykáním (nerezová clona CH 751) i bez zamykání (bez cylindrické vložky). Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Západky jsou dodávány také s pryžovým těsněním. Jazýčky se prodávají samostatně.

Nastavitelné západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku a široký rozsah uchopení díky stavitelné matici.

  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: chrom a černý nástřik

Závory třmenové - nastavitelné, včetně zarážky

Nastavitelné závory jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů nebo pro kryty strojů a zařízení. Nastavení rozpětí zachycení pomocí šroubu. Tato řada je dostupná v provedení z různých materiálů vhodných do nejrůznějších prostředí. Podle požadovaného stupně zabezpečení si můžete vybrat provedení s okem pro visací zámek nebo bez něj.

Produktová řada: SR5028

Čtvrtotáčkové – modulární ovládací prvek s úchopem ve tvaru hvězdy

Zámky s rukojetí a nastavitelným rozpětím zachycení se používají pro přístupové panely, dveře, skříně a podobné instalace.

Tyto západky mají mimořádnou odolnost a úroveň zabezpečení, což z nich činí ideální volbu pro nejen pro průmyslové a komerční použití, ale také do jiných náročných podmínek. Tyto západky mají rychlou a snadnou montáž. Jsou ideální tam, kde je nutný snadný přístup, a lze je umístit na dveře takřka libovolné tloušťky.

Rukojeť je odnímatelná, a její použití je tudíž volitelné, a když se právě nepoužívá, může být zámek otevřen pomocí 9mm trojhranného klíče.

  • Barva: přírodní