Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nastavitelné nýty zatlačovací

 (38 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kloubové - s nastavitelným sklonem

Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.

Vhodné k použití se závitovými zátkami.

  • Velikosti závitů: M6, M8 a M10.

Kluzáky nastavitelné – s hladkou základnou

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.

Nožičky rektifikační

Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.

Nožičky stavitelné – kloubové – z nerezavějící oceli

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

Nožičky stavitelné – nečleněné

Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – nečleněné – standardní

Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Produktová řada: SR5439

Nožičky stavitelné – pro stroje

Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s čepem a otočnou plastovou základnou s kloubem se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Produktová řada: SR1569

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Nožičky stavitelné – s pochromovaným krytem základny

Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.

Produktová řada: SR5442

Nylonové zatlačovací spony

Zatlačovací spony mají odlehčený dutý vnitřek, který má tvar klíčové dírky. Tato konstrukce umožňuje, aby se spona úplně složila pro snadnou montáž tlakem prstu. Zkosený hrot zatlačovací spony ve stylu projektilu pomáhá navádění do panelu.

Tyto svorky poskytují dobrou elektrickou izolaci. Jsou rovněž odolné proti vibracím, otěru a korozi – což z nich činí trvanlivý a cenově výhodný spojovací prvek. Jsou k dispozici pro řadu průměrů otvorů a tlouštěk panelů.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1970

Nástroje k montáži nýtů

Rychlé a snadné upevnění nýtů s naší řadou nýtovacích ručních nástrojů, které jsou ideální pro instalaci nýtů.

V našem sortimentu je ruční nástroj vyrobený z kovu potaženého plastem, který má černý vzhled. Tento praktický a snadno použitelný nástroj zajišťuje bezpečné upevnění zatlačovacích nýtů. Instalace: Jednoduše umístěte nýtovací nástroj na dřík nýtu a zatlačte.

K dispozici jsou také instalační nástroje z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS), dostupné v zelené barvě. Tento nástroj je vhodný pro zatlačovací spony, které nabízejí rychlejší montáž a větší přesnost umístění nýtů. ABS těží z dobré odolnosti vůči teplu, nárazu, chemikáliím, nárazu a oděru. Má také velkou stabilitu, pevnost v tahu, povrchovou tvrdost, tuhost a elektrické vlastnosti a dobře si poradí i při nízkých teplotách. Velká hlava čepu a snadno uchopitelná rukojeť pomáhají snížit únavu obsluhy. Instalace: Vložte nýt do nástroje a vložte jej do nýtovacího otvoru. Tlak na píst uvolní čep a roztáhne nýt v sestavě.

  • Lehké a pevné
  • Nýty není nutno narážet předem
  • Ideální pro použití:Zatlačovací nýtyaNýty pro montáž ventilátorů

Nýty tepelně-izolační – s pružinou

Tepelně izolační nýty s pružinou jsou odpružené. Používají se k upevnění chladiče na čip procesoru na desce plošných spojů. Kovová pružina zajišťuje nepřetržitý tlak na chladič, dokud tepelné lepidlo nevytvrdne.

Náš sortiment má dvě varianty. Jedna má pružinu z pochromované oceli a druhá pružinu z nerezavějící oceli. Variantu z nerezavějící oceli lze nainstalovat také pomocí křížového šroubováku.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2

Nýty zatlačovací – do kulatého nebo čtvercového otvoru

Tyto zatlačovací nýty obsahují dřík pro snadnou instalaci tlakem prstů. Jedná se o všestranné nýty, které lze namontovat do kulatých, čtvercových nebo obdélníkových otvorů. Montáž do čtvercového otvoru se používá pro aplikace proti pootočení.

Tento nýt je tvořen dříkem a závěrnou hlavou, volitelně dodávanými buďto ve smontovaném nebo předmontovaném stavu. Tyto nýty lze pro větší pohodlí také po instalaci odstranit.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2306

Nýty zatlačovací – odolné

Pevné nýty mají rychlou a snadnou nasazovací konstrukci. Mají jednodílnou konstrukci s předraženým dříkem, což umožňuje rychlou instalaci nýtu ručně nebo automatickým zařízením. Lze je snadno vyjmout vytažením dříku ze závěrné hlavy.

Naše řada pevných nýtů je vhodná pro aplikace vyžadující zasouvací, zepředu namontovaný (upevnění na slepé straně) spojovací prvek, který lze demontovat a znovu použít. Tyto nýty poskytují přesně to a ještě více! Také těží ze silné odolnosti proti vibracím a jsou dobrou volbou pro lehké aplikace.

Tento nýt má robustní konstrukci, která zůstává tvrdá ve své struktuře, ale přesto poskytuje čistý a úhledný povrch. Tato řada nýtů je silná, spolehlivá a vysoce hospodárná.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB a UL94 V-2
  • Barva: černá


Produktová řada: SR1912

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Nýty zatlačovací – zacvakávací

Zacvakávací nýt vytváří efektivní rychlý spoj, který se rychle a snadno sestavuje, což je zvláště užitečné pro aplikace, které neumožňují použití šroubů a matic.

Zacvakávací nýty jsou ideální volbou pro upevnění konektorů na desky plošných spojů (PCB) před pájením. Kromě toho je lze také použít jako standardní zasouvací panelový upevňovací prvek. Snadno se používají, jednoduše je vložíte do otvoru v panelu a zatlačíte je. Pro čistý a úhledný povrch.

Tato řada obsahuje zacvakávací nýty s designem šípové hlavy pro bezpečnější držení a široký rozsah upínání.

Tyto nýty se snadno zacvaknou a uzamknou do předem připravených otvorů a mají vynikající odolnost proti vibracím, oděru a korozi.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • Barva: přírodní

Panty HVAC

Panty pro vzduchotechniku a klimatizaci jsou odolné, volně výklopné panty, vhodné pro velké vestavěné dveře. Jsou navrženy pro klimatizační jednotky, rozvodné skříně a kryty strojů. Různá provedení a materiály, atraktivní vzhled, použití pro různá prostředí a nejrůznější požadavky. Zákazníci, kteří kupují tento produkt, by se také mohli zajímat o naši řadu těsnění proti povětrnostním vlivům.

Spony zacvakávací

Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).

Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.

Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.

Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Produktová řada: SR1968

Spony zatlačovací

Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže – usnadňuje instalaci a vyjímání. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení.

Náš sortiment zahrnuje materiály vyrobené z přírodního acetalu s třídou hořlavosti UL94 HB, polyacetalu (POM), které jsou k dispozici v černé a přírodní barvě, a polyamidu 6.6 v černé a přírodní barvě, které nabízejí třídu hořlavosti UL94 V-0.
Zatlačovací spony jsou víceúčelové nýty, ideální pro aplikace vyžadující přední nýt. Tyto nýty umožňují spojení, montáž a upevnění i bez potřeby instalačních nástrojů. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru.

Produktová řada: SR2319

Spony zatlačovací

Tyto spony jsou levným spojovacím prvkem, navrženým tak, aby fungoval stejně jako nýt nebo šroub. Konstrukce těchto spon umožňuje, že jsou snadněji odstranitelné než jiné druhy nýtů. Tato řada obsahuje různé styly, včetně těch, které mají zcela dutou kotvu, nebo těch, které mají částečně dutou kotvu.

Tyto hospodárné spony, vhodné pro montáž na přední panel, se snadno zacvaknou do kulatých otvorů a pokrývají menší plochu. Jsou ideální pro bezpečné udržení různých materiálů na svém místě, včetně kovů a plastů. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše zatlačte palcem na plochou hlavu kulatého tvaru.

Náš sortiment nabízí dobrou elektrickou izolaci, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Mohou být použity v elektronických, automobilových nebo strojních aplikacích. Tyto spony se úhledně vkládají do otvorů v panelech a jsou ideální pro dlouhodobé značky a displeje. Mohou být příležitostně odstraněny a znovu použity; avšak díky extra pevnému uchycení jsou vhodnější pro aplikace, které se nemění příliš často.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

  • z/ze 2