Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyethylen montáž zatlačením Samolepicí

 (29 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kulaté

Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.

Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.

Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.

  • Materiál: PE, ABS, polyamid (PA), butyrát, LDPE, HDPE
  • Barva: šedá, černá


Series Code: SR1632

Kluzáky zatlačovací

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Krytky na ochranu sloupků

Krytky na ochranu sloupků se používají k ochraně závitů BSP a UNF. Mají konstrukci s malou přírubou, která umožňuje obsluze převlečení šestihranného klíče bez nutnosti sejmutí krytky.

Brání průniku nečistot a omezují ztrátu času během opakovaných výrobních operací. Jsou také hospodárným řešením.

  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: přírodní


Series Code: SR1380

Krytky na plotové sloupky

Ochranná krytka, která je ideální pro trubky, roury a jiné druhy sloupků. Tyto krytky na plotové sloupky chrání před poškozením a zanesením. Jsou vyrobeny z bílého vysokohustotního polyethylenu.

Series Code: SRF0011

Krytky ukončovací – kulaté – standardní

Krytky na konce trubek bez závitu jsou dostupné v celé řadě rozměrů. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.

  • Materiál: PE, polypropylen (PP)
  • Barva: žlutá, černá, šedá, přírodní


Series Code: SR5763

Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení

Tyto krytky potrubí pro vyšší zatížení jsou vhodné pro nominální rozměry potrubí a jsou hospodárným, nicméně kvalitním řešením. Jsou vyrobeny z černého nebo žlutého polyethylenu. Ideální ochrana potrubí při přepravě a skladování. Vnitřní žebra zajišťují pevné usazení a vyrovnání tlaku vzduchu. Krytky jsou dostupné s větracím otvorem nebo bez něj.

Series Code: SR1389

Kryty na potrubí - pružné

Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.

Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.

  • Materiál: PE, LDPE
  • Barva: žlutá, bílá, černá


Series Code: SR1388

Kryty na potrubí – s prohlubní

Naše řada černých zapuštěných krytek na potrubí je vyrobena z nízkohustotního polyethylenu, který pomáhá chránit zkosené hrany a vnitřní stěny potrubí proti poškození a korozi. Prohlubeň umožňuje zaháknutí háku jeřábu. Provedení s ventilačním otvorem nebo bez něj.

Series Code: SR1370, SR1371

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Kryty přírub

Kryty přírub jsou ideální pro ochranu vnitřně potažených přírub a poskytují kompletní všestrannou ochranu přírub. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem typům čel přírub.

Nabízejí pružnost, odolnost a všestrannou konstrukci, díky čemuž jsou vhodné pro ochranu otvorů pro šrouby. Snadno se nasazují. Tato řada zahrnuje injekčně vstřikované varianty.

Vyhovují ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504

  • Materiál: pružný polyethylen (PE)
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1353

Kryty přírub – chrániče přírub se zvýšeným čelem – samolepicí

Chrániče přírub se zvýšeným čelem jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.

Svým tvarem kotouče poskytují tyto chrániče plnou ochranu celého čela příruby. Tato řada je vhodná pro specifikace přírub DIN a ANSI. Jsou k dispozici s otvory pro pískování vnitřního povrchu a mají standardní tloušťku 1,5 mm.

Tyto kotouče jsou odolné vůči ozónu a povětrnostním vlivům a nabízejí také odolnost vůči benzínu, oleji a neoxidačním kyselinám. Jsou také schopny odolávat teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje žádné spojovací prvky.

  • Materiál: pryž
  • Barva: černá


Series Code: SR1361

Kryty přírub – ochranné zátky pro příruby se zvýšeným čelem

Ochranné zátky jsou speciálně navrženy na ochranu přírub se zvýšeným čelem. Chrání příruby u ropných, plynových a vodních ventilů. Chrání vyvýšené čelní plochy strojů a vnitřní stěny trubek před nečistotami a vlhkostí během tryskání a pískování.

Mají kónický tvar pro těsné uchycení do vnitřního průměru potrubí. Není nutno použít žádné spojovací prvky. Otvory pro šroub nejsou zátkami kryty.

  • Odpovídá specifikacím norem ANSI a ASME B16.5.
  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: černá


Series Code: SR1372

Kryty přírub – samolepicí chrániče celého čela příruby

Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.

Tyto chrániče poskytují celoplošnou ochranu vnějšího průměru příruby. Splňují specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).

Nejsou vyžadovány žádné spojovací prvky.

  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: černá


Series Code: SR1373

Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby

Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci. Tato konstrukce obsahuje i pružná žebra, která pokaždé zajistí, aby chránič těsně zapadl do otvoru.

Tato ochrana příruby nevyžaduje k montáži žádné upevňovací prvky. Splňuje požadavky ANSI B16.5 na příruby třídy 150, normy DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Materiály: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1365

Nožičky zatlačovací

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.


Produktová řada: SR1573

Podložky protiskluzové – samolepicí

Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.

Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.

  • Lepidlo na bázi kaučuku
  • Permanentní řešení
  • Černý povrch.


Produktová řada: SR5808

Zátky a kluzáky obdélníkové

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, HDPE Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Series Code: SRANR, SR1550, SR1570

Zátky a kluzáky obdélníkové - odlehčené

Obdélníkové vložky a kluzáky se ideálně hodí pro lehké obdélníkové trubky a jekly. Po vložení do konce trubky nabízejí hotové aplikaci čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky nabízejí povrchovou ochranu a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

  • Materiál: polyethylen
  • Barva: černá
  • Velikost měrky = 1,0 až 2,0 mm


Series Code: SR1552

Zátky a kluzáky oválné

Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.

Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.

  • Mají oválný tvar. Jsou ideální jako vysoce kvalitní dokončovací prvek.
  • Ideální pro populární měřidla velikostí.
  • Snadná montáž i demontáž a bezpečné upevnění.
Materiál: polyethylen, ABS Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Series Code: SR1558, SR5732, SR1557

Zátky a kluzáky čtvercové

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, pryž termoplastická (TPR) Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Zátky do papírových tubusů

Zátky do konců trubek poskytují účinnou a efektivní metodu utěsnění trubek s kruhovým průřezem. Možnosti použití zahrnují zátky kartonových tubusů, kompozitních obalů a uzavření plastových trubkových rozvodů. Pro bezpečné uzavření kartonových tubusů, kompozitních obalů a průhledných plastových trubkových rozvodů.

Series Code: SR1604, SR1603

Zátky do papírových tubusů a konců trubek

Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.

Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.

Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.

  • Poskytují těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí.
  • Používají se ve stavebnictví, instalatérství a výrobním průmyslu.
  • Poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Zátky kulaté - se závitem

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá


Series Code: SR1570, SR1430, SR1567

  • z/ze 2