Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(31 Počet produktových řad)
Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.
Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.
Hvězdicová hadička je ideální k zakrytí dlouhých sloupků a čepů, kde by krytky byly příliš krátké. Hvězdicový tvar a pružný materiál umožňují snadné nasazení na těsné průměry.
Tyto hadičky jsou velmi ohebné a vhodné pro různé rozměry. Snadno se nasadí na čepy se závitem, hladké trubky nebo nepravidelné tvary.
Vysokoteplotní maskovací hadice jsou vynikajícím řešením pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké. Hadice lze v případě potřeby použít spolu s krytkou. Tyto krytky mohou být nasazeny na dlouhé sloupky a čepy.
Jsou dodávány v roli; hadici lze je seříznout na požadovanou délku. Dlouhá délka vám poskytne snadný úchop pro rychlejší odstranění. Používají se i k maskování průchozích otvorů.
Ohebné hadičky se přizpůsobí nepravidelným tvarům. Neroztaví se ani neztvrdnou a lze je opětovně použít, a jsou tedy ekonomickým řešením.
Běžně se používají během procesů jako práškové práškování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.
Rovné krytky jsou ideální řešení na ochranu a maskování částí během různých procesů, jako je lakování, pokovování, práškový nástřik, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Jsou velmi univerzální a lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Tyto maskovací krytky a zátky lze používat k ochraně sloupků, čepů a konců trubek a jiných prvků, které vyžadují ochranu. Jsou dostupné v různých materiálech a různých barevných provedeních.
Sortiment maskovacích krytek s přírubou lze použít jako ochrannou krytku závitových i hladkých konců profilů.
Ačkoli je tento produkt primárně navržen jako krytka, integrovaná podložka maskuje základnu a zároveň poskytuje ochranu hran, aby do otvorů nepronikly nečistoty a nepoškodily se. Toto velmi univerzální maskovací řešení lze opačně použít i jako zátku do otvorů.
Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.
Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.
Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.
Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.
Naše plastové krytky na ochranu inbusových šroubů jsou k dostání v různých tvarech a materiálech pro různé účely. Nejčastěji se používají uvnitř UPS boxů, kde vysokonapěťové kabely procházejí v blízkosti kovových šroubů, především v těsných prostorech. Krytky se používají z důvodu zabránění interference, kdy šroub musí být izolován. Tyto krytky rovněž chrání před prachem a špínou. Náš sortiment zahrnuje šedé, bílé a černé provedení ze silikonu a nízkohustotního polyethylenu.
Series Code: SR1628, SR1813
Protiprachové krytky pro ochranu vůči nepříznivým vlivům okolního prostředí pro průměr 2,5 mm. Měkčená černá termoplastická pryž (TPE) vyhovuje směrnici RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek. Materiál je odolný a zajišťuje spolehlivé uchycení.
Chrání nevyužité zásuvky USB a RJ před prachem a usazováním nečistot. Vyráběno v různých provedeních podle tvarů a velikostí konektorů.
Series Code: SRF0058
Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
Kryty na spoje optických vláken chrání vlákna a vodiče před vnějšími vlivy, cizími tělesy a špínou. Náš sortiment obsahuje protiprachové krytky s kovovým řetízkem v délce 2,5". Provedení z různých materiálů: polyethylenu HD (HDPE), PVC, nerazavějící oceli nebo TPE; barvy: černá, zelená, přírodní, červená nebo bílá.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Svým tvarem kotouče poskytují tyto chrániče plnou ochranu celého čela příruby. Tato řada je vhodná pro specifikace přírub DIN a ANSI. Jsou k dispozici s otvory pro pískování vnitřního povrchu a mají standardní tloušťku 1,5 mm.
Tyto kotouče jsou odolné vůči ozónu a povětrnostním vlivům a nabízejí také odolnost vůči benzínu, oleji a neoxidačním kyselinám. Jsou také schopny odolávat teplotám od -15 C do +70 C.
Nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Tyto nalepovací disky jsou vyrobeny z černé pryže, jsou samolepicí a hodí se na hladké a suché povrchy. Jsou protiskluzové a po odstranění nezanechávají stopy.
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Protiskluzové pryžové podložky jsou ideálním podkladem pro stavitelné nožičky na strojích a dopravnících. Tyto podložky dokážou nést vysokou zátěž a zajišťují vysoké tření, takže brání pohybu a klouzání.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Series Code: SRF0058, SR1086, SR1750, SR6273, SR1740, SRF0001, SR6275, SR1760, SR1011, SRF0006, SR1751
Plné záslepky se nejčastěji používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu. Provozní teplota od -40C do +135C.
Series Code: SR1851, SR1850, SR1765
Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Uzavřené kónické zátky zajistí těsné usazení díky konvexním stranám a ochrání před kontaminanty, nečistotami a poškozením. Rychlonasazovací provedení pro snadnou montáž i demontáž.
Mají všestranné využití včetně slepých otvorů, potrubí, nábytku a instalačních krabic. Jsou použitelné opakovaně díky použitému materiálu a bez dopadu na efektivnost těsnění.
Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Maskovací zátky bez příruby jsou určeny nezakrývají okolí zátkovaného otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrytí širokého rozmezí průměrů. Žebrování, vnitřní výduť a pružný materiál pro dokonalé uchycení a utěsnění. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž.
Series Code: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Tyto kónické maskovací zátky mají všestranné použití. Lze je použít jako krytky nebo jako zátky. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka. Jsou ideální k maskování během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.
Tato řada je dostupná v různém materiálovém provedení, včetně prémiového silikonu a ekonomického EPDM. Výhodou silikonu je jeho odolnos vůči vysokým teplotám a lze jej používat opakovaně. EPDM je také použitelné opakovaní, s nižší tepelní odolností, ale vynikající odolností vůči chemikáliím.
Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,
Series Code: SR5754, SR1065, SR1092, SR5753
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.