Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3067 € - 0,496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
0,192 € - 0,3523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
0,4601 € - 0,7489 € | 26411 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
0,1153 € - 0,2114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.106 in
2.7 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Typ 2
|
||
0,1796 € - 0,3274 € | 6596 Auf Lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Typ 2
|
||
0,1727 € - 0,3136 € | 8709 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Typ 2
|
||
0,1989 € - 0,3634 € | 168 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
0,1782 € - 0,3247 € | 23729 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
0,1182 € - 0,1644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.228 in
5.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
0,2003 € - 0,3661 € | 7988 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
0,8871 € - 1,5614 € | 2119 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Typ 2
|
||
0,6149 € - 0,9713 € | 6037 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Typ 2
|
||
0,4076 € - 0,6604 € | 698 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Typ 2
|
||
0,5057 € - 0,7945 € | 4405 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Typ 2
|
||
0,1837 € - 0,3357 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
Type 1
|
||
0,3136 € - 0,5098 € | 360 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
0,2846 € - 0,4615 € | 14 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
0,181 € - 0,3316 € | 400 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
0,3993 € - 0,6508 € | 54711 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
||
0,1153 € - 0,2114 € | 18245 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Typ 2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.