Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0227 € - 0,0239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,037 € - 0,039 € | 541622 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,078 € - 0,082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2414 € - 0,254 € | 4753 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,2708 € - 0,2851 € | 3900 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0464 € - 0,0489 € | 77804 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0745 € - 0,0785 € | 188058 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,1442 € - 0,1517 € | 12399 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0464 € - 0,0489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0745 € - 0,0785 € | 300 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,1442 € - 0,1517 € | 23962 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,3341 € - 0,3516 € | 5116 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,052 € - 0,0547 € | 1000 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,1152 € - 0,1213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,1132 € - 0,1191 € | 14366 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,1977 € - 0,2082 € | 8361 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,1327 € - 0,1397 € | 396 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2309 € - 0,2431 € | 20630 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,4147 € - 0,4365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,8969 € - 0,9441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Negro
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.