Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0402 € - 0,0423 € | 77990 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0874 € - 0,092 € | 173 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,1798 € - 0,1894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0294 € - 0,0309 € | 7180 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0466 € - 0,049 € | 362639 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0874 € - 0,092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,1798 € - 0,1894 € | 11998 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,3341 € - 0,3516 € | 860 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,3974 € - 0,4183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0167 € - 0,0176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,1518 € - 0,1598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0906 € - 0,0953 € | 153 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,1646 € - 0,1733 € | 176685 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,3547 € - 0,3734 € | 32169 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,481 € - 0,5063 € | 49 En stock |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Negro
|
|
||
1,8882 € - 1,9876 € | 8 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,4147 € - 0,4365 € | 41853 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,6136 € - 0,6459 € | 715 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0108 € - 0,0113 € | 1230342 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0189 € - 0,0199 € | 19008 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Negro
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.