Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10244272 | 0,0075 € - 0,0079 € | 3900 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
|
0,0218 € - 0,023 € | 154802 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,3304 € - 0,3478 € | 8157 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,6596 € - 0,6943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
|
||
1,1278 € - 1,1871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,6124 € - 0,6447 € | 12196 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natural
|
|
||
1,3268 € - 1,3966 € | 200 En stock |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0258 € - 0,0272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0683 € - 0,072 € | 13092 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0356 € - 0,0375 € | 10459 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0526 € - 0,0553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2119 € - 0,2231 € | 20558 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,2414 € - 0,254 € | 17500 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0418 € - 0,0441 € | 41077 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0648 € - 0,0682 € | 269575 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,10 € - 0,1053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0418 € - 0,0441 € | 20200 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0648 € - 0,0682 € | 23300 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,10 € - 0,1053 € | 5483 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,4459 € - 0,4694 € | 4898 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Negro
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.