Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0182 € - 0,0192 € | 62037 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0449 € - 0,0473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,1327 € - 0,1397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
|
||
10247457 | 0,2309 € - 0,2431 € | 50 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Negro
|
|
|
0,1518 € - 0,1598 € | 1984 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2781 € - 0,2928 € | 15288 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,4248 € - 0,4472 € | 35653 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Negro
|
|
||
1,6075 € - 1,6921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,3585 € - 0,3773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,7081 € - 0,7453 € | 10911 En stock |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0094 € - 0,0099 € | 66718 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0163 € - 0,0172 € | 27831 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,0108 € - 0,0113 € | 1099945 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0189 € - 0,0199 € | 6300 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2957 € - 0,3113 € | 22812 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,6124 € - 0,6447 € | 11891 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Negro
|
|
||
1,3268 € - 1,3966 € | 383 En stock |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negro
|
|
||
0,5193 € - 0,5465 € | 3348 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,9441 € - 0,9938 € | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0248 € - 0,026 € | 106867 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negro
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.