Menu Search

Juntas universales simples

En stock

Estas juntas universales simples se utilizan cuando se requiere movilidad giratoria y flexibilidad entre ejes desalineados. Transmiten tensión y rotación entre dos ejes desalienados al tiempo que se adaptan a una desalineación angular.

Se utilizan para transmitir tensión y cambiar la longitud al tiempo que permiten leves desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de accionamiento de las juntas universales con cojinetes autolubricantes está disponible para 1000 y 4000 rpm. Diseñadas para soportar cargas grandes y proporcionar un rendimiento consistente en condiciones difíciles.

Disponibles con cojinetes de rodillo sencillo o de agujas que requieren lubricarse una sola vez y no necesitan mantenimiento. Bajo demanda, pueden suministrarse orificios con llave o cuadrados. Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.

  • Se utilizan en maquinaria industrial y sistemas transportadores.
  • La velocidad de accionamiento de las juntas universales con cojinetes autolubricantes está disponible para 1000 y 4000 rpm.
  • Disponibles con cojinetes de rodillo simple o de agujas que requieren lubricarse una sola vez y no necesitan mantenimiento.
  • Pueden doblarse hasta 45º por junta.
Material: Acero inoxidable 304, Acero Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
88 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
140.0
Acero
Diámetro redondo
70.0
35.0
70.0
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
160.0
Acero
Diámetro redondo
80.0
39.0
80.0
4 En stock
14.0
60.0
Acero
Ranura
30.0
14.0
28.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
190.0
Acero
Ranura
95.0
46.0
95.0
17 En stock
6.0
34.0
Acero inoxidable 304
Ranura
17.0
8.0
16.0
3 En stock
8.0
40.0
Acero inoxidable 304
Ranura
20.0
11.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
56.0
Acero inoxidable 304
Ranura
28.0
13.0
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
68.0
Acero
Square bore
34.0
16.0
32.0
  • de 5
Junta universal individual 20.0 86.0 Acero

20214142


Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Junta universal individual 40.0 166.0 Acero

20214166


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Junta universal individual 12.0 56.0 Acero

20214241


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Junta universal individual 25.0 108.0 Acero

20214210


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Junta universal individual 25.0 108.0 Acero

20214272


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Junta universal individual 25.0 108.0 Acero

20214333


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Junta universal individual 14.0 60.0 Acero

20214852


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Junta universal individual 18.0 74.0 Acero

20214876


Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Junta universal individual 16.0 68.0 Acero

20214869


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Junta universal individual 35.0 140.0 Acero

20214937


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Junta universal individual 12.0 56.0 Acero

20214999


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Junta universal individual 25.0 108.0 Acero

20215057


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Junta universal individual 40.0 160.0 Acero

20215095


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Junta universal individual 35.0 140.0 Acero

20215088


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Junta universal individual 10.0 48.0 Acero inoxidable 304

20215163


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Junta universal individual 20.0 82.0 Acero inoxidable 304

20215194


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Junta universal individual 25.0 108.0 Acero inoxidable 304

20215347


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Junta universal individual 22.0 95.0 Acero

20215408


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Junta universal individual 22.0 95.0 Acero

20215477


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Junta universal individual 30.0 122.0 Acero

20215484


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Junta universal individual 10.0 48.0 Acero inoxidable 304

20216429


Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Junta universal individual 30.0 122.0 Acero

20214913


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Junta universal individual 10.0 48.0 Acero

20214982


Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Junta universal individual 16.0 68.0 Acero

20215019


Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Junta universal individual 32.0 130.0 Acero

20215071


Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Junta universal individual 6.0 34.0 Acero inoxidable 304

20215149


Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Junta universal individual 12.0 56.0 Acero inoxidable 304

20215170


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Junta universal individual 30.0 122.0 Acero inoxidable 304

20215217


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Junta universal individual 14.0 60.0 Acero

20215385


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Junta universal individual 30.0 122.0 Acero

20215415


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Junta universal individual 50.0 190.0 Acero

20215446


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Junta universal individual 35.0 140.0 Acero

20215491


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Junta universal individual 16.0 68.0 Acero inoxidable 304

20215187


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Junta universal individual 18.0 74.0 Acero

20215392


Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Junta universal individual 18.0 74.0 Acero

20215460


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Junta universal individual 40.0 160.0 Acero

20215507


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Junta universal individual 16.0 68.0 Acero inoxidable 304

20216122


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Junta universal individual 30.0 122.0 Acero inoxidable 304

20216238


Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Junta universal individual 10.0 52.0 Acero

20214111


Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Junta universal individual 12.0 62.0 Acero

20214180


Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Junta universal individual 20.0 86.0 Acero

20214203


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Junta universal individual 16.0 68.0 Acero

20214258


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Junta universal individual 10.0 48.0 Acero

20214296


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Junta universal individual 20.0 82.0 Acero

20214326


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Junta universal individual 12.0 56.0 Acero

20214845


Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Junta universal individual 20.0 82.0 Acero

20214883


Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Junta universal individual 30.0 132.0 Acero

20214807


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Junta universal individual 10.0 48.0 Acero

20214838


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Junta universal individual 8.0 40.0 Acero

20214821


Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Junta universal individual 22.0 95.0 Acero

20214890


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Junta universal individual 50.0 190.0 Acero

20214951


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Junta universal individual 14.0 60.0 Acero

20215002


Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Junta universal individual 20.0 82.0 Acero

20215033


Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Junta universal individual 18.0 74.0 Acero

20215026


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Junta universal individual 30.0 122.0 Acero

20215064


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Junta universal individual 12.0 56.0 Acero

20217136


Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Junta universal individual 10.0 52.0 Acero

20214173


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Junta universal individual 25.0 108.0 Acero

20214159


Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Junta universal individual 40.0 166.0 Acero

20214227


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Junta universal individual 32.0 130.0 Acero

20214289


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Junta universal individual 32.0 130.0 Acero

20214340


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Junta universal individual 32.0 130.0 Acero

20214920


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Junta universal individual 12.0 62.0 Acero

20214128


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Junta universal individual 16.0 74.0 Acero

20214135


Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Junta universal individual 16.0 74.0 Acero

20214197


Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Junta universal individual 10.0 48.0 Acero

20214234


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Junta universal individual 20.0 82.0 Acero

20214265


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Junta universal individual 12.0 56.0 Acero

20214302


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Junta universal individual 16.0 68.0 Acero

20214319


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Junta universal individual 30.0 132.0 Acero

20214791


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Junta universal individual 6.0 34.0 Acero

20214814


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Junta universal individual 25.0 108.0 Acero

20214906


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Junta universal individual 40.0 160.0 Acero

20214944


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Junta universal individual 6.0 34.0 Acero

20214968


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Junta universal individual 8.0 40.0 Acero

20214975


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Junta universal individual 22.0 95.0 Acero

20215040


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Junta universal individual 50.0 190.0 Acero

20215101


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Junta universal individual 8.0 40.0 Acero inoxidable 304

20215156


Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Junta universal individual 25.0 108.0 Acero inoxidable 304

20215200


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Junta universal individual 20.0 82.0 Acero inoxidable 304

20215330


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Junta universal individual 35.0 140.0 Acero

20215422


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Junta universal individual 40.0 160.0 Acero

20215439


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Junta universal individual 14.0 60.0 Acero

20215453


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Junta universal individual 50.0 190.0 Acero

20215514


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Junta universal individual 6.0 34.0 Acero inoxidable 304

20216269


Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Junta universal individual 8.0 40.0 Acero inoxidable 304

20216450


Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Junta universal individual 12.0 56.0 Acero inoxidable 304

20216481


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Junta universal individual 16.0 68.0 Acero

20217310


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0