Nuestros niveles de burbuja están diseñados para garantizar que sus trabajos se realicen con facilidad y precisión y son un elemento esencial en el kit de herramientas de cualquier trabajador.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color de líquidos | Altura de la base | Altura general | Diámetro de la base | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,24 € - 84,53 € | En producción |
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
62,28 € - 137,69 € | En producción |
Transparente
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
93,755 € - 98,69 € | En producción |
Verde:Transparente
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
82,27 € - 181,87 € | En producción |
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
30,96 € - 68,44 € | En producción |
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
31,40 € - 69,43 € | En producción |
Negro
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
29,335 € - 30,87 € | En producción |
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
38,24 € - 84,53 € | 3 En stock |
Transparente
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
35,37 € - 78,20 € | En producción |
Verde:Transparente
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
97,01 € - 214,43 € | 1 En stock |
Natural
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
97,01 € - 214,43 € | En producción |
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
29,335 € - 30,87 € | En producción |
Transparente
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
93,76 € - 207,25 € | En producción |
Verde:Transparente
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
10209349 | 40,82 € - 90,23 € | En producción |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
40,82 € - 90,23 € | En producción |
Transparente
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
82,27 € - 181,87 € | En producción |
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
62,28 € - 137,69 € | En producción |
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
35,37 € - 78,20 € | En producción |
Verde:Transparente
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar