Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0587 € - 0,0618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0569 € - 0,0599 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0554 € - 0,0583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,0555 € - 0,0584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0555 € - 0,0584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
0,061 € - 0,0641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,061 € - 0,0641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1761 € - 0,1853 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Vanadio de cromo
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1947 € - 0,2049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
0,0817 € - 0,086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,1896 € - 0,1996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0744 € - 0,0783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0859 € - 0,0904 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0918 € - 0,0967 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0918 € - 0,0967 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,204 € - 0,2147 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,5944 € - 0,6256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,5251 € - 0,5528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Vanadio de cromo
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2332 € - 0,2456 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero al carbono
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,7503 € - 0,7898 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Vanadio de cromo
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.