Menu Search

Separador aislante de circuito impreso

En stock

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del cuerpo Diámetro interior Panel Thickness A Range Longitud del espaciador Compra
0,1577 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
  • de 6
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10027851

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Rango de precios
0,1699 € - 0,134 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10027936

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Rango de precios
0,1699 € - 0,134 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028018

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
40955 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028056

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028094

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028131

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
11955 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028179

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028216

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
8995 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028254

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028292

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
1215 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
12797 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028322

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
30129 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028582

Rango de precios
0,3029 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
3826 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10027875

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Rango de precios
0,1699 € - 0,134 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10027950

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10027998

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028032

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028070

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028117

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028155

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028193

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
1920 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Rango de precios
0,1699 € - 0,134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028278

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
1282 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
24500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 3.2 mm UL94 V-2 PA

10028568

Rango de precios
0,2144 € - 0,2036 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10027868

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-2 PA

10027905

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
5191 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Rango de precios
0,1699 € - 0,134 €

Niveles de existencias
1997 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10027981

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
2145 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028025

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028063

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028100

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
10580 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028148

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Rango de precios
0,1699 € - 0,134 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028223

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Rango de precios
0,1699 € - 0,134 €

Niveles de existencias
1798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028308

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
5431 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Rango de precios
0,0956 € - 0,0908 €

Niveles de existencias
4582 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028551

Rango de precios
0,3029 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
4953 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028001

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Rango de precios
0,1699 € - 0,134 €

Niveles de existencias
15996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028087

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
514 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028124

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
7998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Rango de precios
0,1699 € - 0,134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Rango de precios
0,1699 € - 0,134 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028247

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
2970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028285

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
5639 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Rango de precios
0,0918 € - 0,0872 €

Niveles de existencias
13900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Rango de precios
0,1699 € - 0,134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028575

Rango de precios
0,3029 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
27651 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10027844

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
1997 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 PA

10027882

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
8226 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10027929

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
5433 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10027967

Rango de precios
0,1478 € - 0,122 €

Niveles de existencias
15808 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Rango de precios
0,0956 € - 0,0908 €

Niveles de existencias
13589 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Rango de precios
0,1222 € - 0,116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Rango de precios
0,1184 € - 0,1124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028629

Rango de precios
0,3029 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
2149 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028667

Rango de precios
0,2697 € - 0,2562 €

Niveles de existencias
828 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028704

Rango de precios
0,2683 € - 0,2549 €

Niveles de existencias
3473 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 25.4 mm PA

10174340

Rango de precios
0,1046 € - 0,0993 €

Niveles de existencias
384 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028773

Rango de precios
0,3209 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Rango de precios
0,0918 € - 0,0872 €

Niveles de existencias
26449 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
7989 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Rango de precios
0,1031 € - 0,098 €

Niveles de existencias
14800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028599

Rango de precios
0,3029 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028636

Rango de precios
0,1197 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
8839 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028674

Rango de precios
0,2545 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
3128 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028711

Rango de precios
0,3209 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028742

Rango de precios
0,3209 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
1049 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028780

Rango de precios
0,3209 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Rango de precios
0,1104 € - 0,1048 €

Niveles de existencias
3994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028612

Rango de precios
0,3029 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028650

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
878 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028698

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028735

Rango de precios
0,033 € - 0,0314 €

Niveles de existencias
2106 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028766

Rango de precios
0,3209 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
18085 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Rango de precios
0,1071 € - 0,1017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028605

Rango de precios
0,3029 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028643

Rango de precios
0,1197 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028681

Rango de precios
0,3043 € - 0,289 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028728

Rango de precios
0,4218 € - 0,4007 €

Niveles de existencias
157020 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028759

Rango de precios
0,3209 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
618 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Rango de precios
0,0918 € - 0,0872 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Rango de precios
0,0993 € - 0,0944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Rango de precios
0,2338 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Rango de precios
0,2338 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Rango de precios
0,2338 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Rango de precios
0,2338 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Rango de precios
0,2435 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
1098 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Rango de precios
0,2338 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Rango de precios
0,2338 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Rango de precios
0,3104 € - 0,2947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Rango de precios
0,3612 € - 0,3424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Espaciador de retención 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Rango de precios
0,2291 € - 0,1577 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm