Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.
Código De La Serie: SR2787
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Distancia entre llaves | Panel Thickness A Range | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2383 € - 0,2508 € | 14900 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,7723 € - 0,813 € | 535 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8203 € - 0,8632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10175101 | 0,3548 € - 0,3734 € | 1470 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0,4652 € - 0,4896 € | 1438 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,502 € - 0,5283 € | 1200 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 14039 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 7900 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 3930 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 20071 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 24745 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,205 € - 0,2158 € | 30367 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2518 € - 0,2654 € | 45436 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,79 € - 0,8318 € | 376 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8203 € - 0,8632 € | 496 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3469 € - 0,3651 € | 1946 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6096 € - 0,6418 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,3285 € - 0,3459 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 8000 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 13680 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.