Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Panel Thickness A Range Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,4545 € - 0,4786 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
0,2798 € - 0,2947 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
6.0 mm
0,5124 € - 0,5394 € 2277 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,3534 € - 0,372 € 1500 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
15.0 mm
0,293 € - 0,3084 € 500 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
0,2997 € - 0,3153 € 5041 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
6.0 mm
0,3586 € - 0,3776 € 82796 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,5308 € - 0,5588 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
0,4545 € - 0,4786 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
0,3521 € - 0,3707 € 7927 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,7723 € - 0,813 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,0596 € - 1,115 € 856 En stock
0,8203 € - 0,8632 € 191 En stock
0,8632 € - 0,9092 € 1100 En stock
0,7075 € - 0,744 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,7723 € - 0,813 € 5286 En stock
0,8203 € - 0,8632 € 10079 En stock
0,882 € - 0,928 € 770 En stock
0,7723 € - 0,813 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,0596 € - 1,115 € 544 En stock
  • de 11
Soporte atornillado roscado 18.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175118

Rango de precios
0,2848 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
6978 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 40.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175156

Rango de precios
0,5795 € - 0,5505 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 7.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175194

Rango de precios
0,3153 € - 0,2997 €

Niveles de existencias
680 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fijado a tornillo 19.1 mm #6 UL94 V-2

10035542

Rango de precios
0,148 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
19820 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 25.4 mm #6 UL94 V-2

10035580

Rango de precios
0,148 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
26616 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 31.8 mm #6 UL94 V-2

10035627

Rango de precios
0,148 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
15873 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 6.4 mm #6 UL94 V-0

10035665

Rango de precios
0,1702 € - 0,1378 €

Niveles de existencias
89571 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 12.7 mm #6 UL94 V-0

10035702

Rango de precios
0,1702 € - 0,1378 €

Niveles de existencias
81881 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 15.9 mm #6 UL94 V-2

10067659

Rango de precios
0,231 € - 0,2195 €

Niveles de existencias
17923 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fijado a tornillo 28.6 mm #6 UL94 V-2

10067697

Rango de precios
0,324 € - 0,3072 €

Niveles de existencias
191 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 8.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370346

Rango de precios
0,813 € - 0,7723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 15.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370391

Rango de precios
0,8632 € - 0,8203 €

Niveles de existencias
6598 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 25.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175132

Rango de precios
0,5588 € - 0,5308 €

Niveles de existencias
2468 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 50.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175170

Rango de precios
0,5948 € - 0,5651 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 15.9 mm (L) #6 Ajuste roscado hembra

10035528

Rango de precios
0,148 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
5252 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 22.2 mm #6 UL94 V-2

10035566

Rango de precios
0,148 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
16600 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 28.6 mm #6 UL94 V-2

10035603

Rango de precios
0,148 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 35.7 mm #6 UL94 V-0

10035641

Rango de precios
0,1702 € - 0,1378 €

Niveles de existencias
19000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 9.5 mm #6 UL94 V-0

10035689

Rango de precios
0,1702 € - 0,1378 €

Niveles de existencias
13065 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 9.5 mm #6 UL94 V-2

10067635

Rango de precios
0,2116 € - 0,2011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fijado a tornillo 22.2 mm #6 UL94 V-2

10067673

Rango de precios
0,2508 € - 0,2383 €

Niveles de existencias
14900 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 6.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370315

Rango de precios
0,813 € - 0,7723 €

Niveles de existencias
535 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 12.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370377

Rango de precios
0,8632 € - 0,8203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 15.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175101

Rango de precios
0,3734 € - 0,3548 €

Niveles de existencias
1470 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 30.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175149

Rango de precios
0,4896 € - 0,4652 €

Niveles de existencias
1438 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 55.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175187

Rango de precios
0,5283 € - 0,502 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fijado a tornillo 15.9 mm #6 UL94 V-0

10035535

Rango de precios
0,1702 € - 0,1378 €

Niveles de existencias
14039 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 22.2 mm #6 UL94 V-0

10035573

Rango de precios
0,1702 € - 0,1378 €

Niveles de existencias
7900 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 28.6 mm #6 UL94 V-0

10035610

Rango de precios
0,1702 € - 0,1378 €

Niveles de existencias
3930 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 6.4 mm #6 UL94 V-2

10035658

Rango de precios
0,148 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
20071 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 12.7 mm #6 UL94 V-2

10035696

Rango de precios
0,148 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
24745 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 12.7 mm #6 UL94 V-2

10067642

Rango de precios
0,2158 € - 0,205 €

Niveles de existencias
30367 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fijado a tornillo 25.4 mm #6 UL94 V-2

10067680

Rango de precios
0,2654 € - 0,2518 €

Niveles de existencias
45436 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 6.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370322

Rango de precios
0,8318 € - 0,79 €

Niveles de existencias
376 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 12.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370384

Rango de precios
0,8632 € - 0,8203 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 20.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175125

Rango de precios
0,3651 € - 0,3469 €

Niveles de existencias
1946 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 45.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175163

Rango de precios
0,6418 € - 0,6096 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 8.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175200

Rango de precios
0,3459 € - 0,3285 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 19.1 mm (L) #6 Ajuste roscado hembra

10035559

Rango de precios
0,1702 € - 0,1378 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 25.4 mm #6 UL94 V-0

10035597

Rango de precios
0,1702 € - 0,1378 €

Niveles de existencias
13680 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 35.7 mm #6 UL94 V-2

10035634

Rango de precios
0,148 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 9.5 mm #6 UL94 V-2

10035672

Rango de precios
0,148 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
33720 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Separador fijado a tornillo 6.4 mm #6 UL94 V-2

10067628

Rango de precios
0,2089 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 19.1 mm (L) #6 Ajuste roscado hembra

10067666

Rango de precios
0,2466 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
21208 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 60.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10175040

Rango de precios
0,4786 € - 0,4545 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 10.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370360

Rango de precios
0,813 € - 0,7723 €

Niveles de existencias
1960 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 15.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370407

Rango de precios
0,8632 € - 0,8203 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 12.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174425

Rango de precios
0,3776 € - 0,3586 €

Niveles de existencias
20308 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 30.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174463

Rango de precios
0,5588 € - 0,5308 €

Niveles de existencias
1412 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 55.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174500

Rango de precios
0,5283 € - 0,502 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 9.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174531

Rango de precios
0,3555 € - 0,3377 €

Niveles de existencias
1892 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 18.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174579

Rango de precios
0,2947 € - 0,2798 €

Niveles de existencias
1389 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 45.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174616

Rango de precios
0,4384 € - 0,4165 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 6.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174654

Rango de precios
0,3306 € - 0,3141 €

Niveles de existencias
1346 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 12.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10430545

Rango de precios
0,6274 € - 0,596 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 40.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10174722

Rango de precios
0,502 € - 0,4769 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 6.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10321881

Rango de precios
0,307 € - 0,2917 €

Niveles de existencias
12238 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 9.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10174791

Rango de precios
0,3279 € - 0,3114 €

Niveles de existencias
1972 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 18.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174838

Rango de precios
0,3139 € - 0,2982 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 40.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174876

Rango de precios
0,3776 € - 0,3586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 60.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174906

Rango de precios
0,4579 € - 0,4349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 15.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174944

Rango de precios
0,3139 € - 0,2982 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 40.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174982

Rango de precios
0,5394 € - 0,5124 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 55.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10175026

Rango de precios
0,6238 € - 0,5927 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 9.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10175071

Rango de precios
0,2669 € - 0,2535 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 18.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174432

Rango de precios
0,372 € - 0,3534 €

Niveles de existencias
3116 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 40.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174470

Rango de precios
0,5795 € - 0,5505 €

Niveles de existencias
4131 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 6.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174517

Rango de precios
0,3459 € - 0,3285 €

Niveles de existencias
178673 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 10.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174548

Rango de precios
0,3319 € - 0,3153 €

Niveles de existencias
2981 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 20.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174586

Rango de precios
0,3555 € - 0,3377 €

Niveles de existencias
1996 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 5.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174623

Rango de precios
0,2794 € - 0,2654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 60.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174661

Rango de precios
0,5643 € - 0,536 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 18.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10174692

Rango de precios
0,3153 € - 0,2997 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 45.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10174739

Rango de precios
0,516 € - 0,4901 €

Niveles de existencias
1958 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 60.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10174760

Rango de precios
0,4384 € - 0,4165 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 10.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174807

Rango de precios
0,3555 € - 0,3377 €

Niveles de existencias
2504 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 20.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174845

Rango de precios
0,372 € - 0,3534 €

Niveles de existencias
351 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 50.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10321898

Rango de precios
0,4675 € - 0,4441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 7.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174913

Rango de precios
0,3153 € - 0,2997 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 20.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174951

Rango de precios
0,2848 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 45.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174999

Rango de precios
0,4786 € - 0,4545 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 6.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10175033

Rango de precios
0,2947 € - 0,2798 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 10.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175088

Rango de precios
0,5394 € - 0,5124 €

Niveles de existencias
2277 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 15.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174821

Rango de precios
0,372 € - 0,3534 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 30.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174869

Rango de precios
0,3084 € - 0,293 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 6.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174890

Rango de precios
0,3153 € - 0,2997 €

Niveles de existencias
5041 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 12.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174937

Rango de precios
0,3776 € - 0,3586 €

Niveles de existencias
82796 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 30.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174975

Rango de precios
0,5588 € - 0,5308 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 50.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10175019

Rango de precios
0,4786 € - 0,4545 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 8.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10175064

Rango de precios
0,3707 € - 0,3521 €

Niveles de existencias
7927 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10132579

Rango de precios
0,813 € - 0,7723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10132623

Rango de precios
1,115 € - 1,0596 €

Niveles de existencias
856 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 8.0 mm

10132678

Rango de precios
0,8632 € - 0,8203 €

Niveles de existencias
191 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10132739

Rango de precios
0,9092 € - 0,8632 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10132555

Rango de precios
0,744 € - 0,7075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10132609

Rango de precios
0,813 € - 0,7723 €

Niveles de existencias
5286 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 7.0 mm

10132661

Rango de precios
0,8632 € - 0,8203 €

Niveles de existencias
10079 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10132715

Rango de precios
0,928 € - 0,882 €

Niveles de existencias
770 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10132586

Rango de precios
0,813 € - 0,7723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm

10132630

Rango de precios
1,115 € - 1,0596 €

Niveles de existencias
544 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10132685

Rango de precios
0,8632 € - 0,8203 €

Niveles de existencias
221 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10132746

Rango de precios
0,9092 € - 0,8632 €

Niveles de existencias
1188 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 6.0 mm

10132548

Rango de precios
0,744 € - 0,7075 €

Niveles de existencias
854 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 16.0 mm

10132593

Rango de precios
0,813 € - 0,7723 €

Niveles de existencias
509 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm

10132647

Rango de precios
1,2697 € - 1,2059 €

Niveles de existencias
1321 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

10132692

Rango de precios
0,8632 € - 0,8203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10132753

Rango de precios
1,1108 € - 1,0555 €

Niveles de existencias
2087 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10306727

Rango de precios
0,5753 € - 0,5467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste roscado
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10306871

Rango de precios
0,823 € - 0,7818 €

Niveles de existencias
4953 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste roscado
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10306758

Rango de precios
0,7538 € - 0,7162 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste roscado
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10306765

Rango de precios
0,8742 € - 0,8305 €

Niveles de existencias
9480 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste roscado
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10306789

Rango de precios
0,906 € - 0,8606 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste roscado
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10306710

Rango de precios
0,9515 € - 0,9041 €

Niveles de existencias
1205 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste roscado
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10306703

Rango de precios
0,8742 € - 0,8305 €

Niveles de existencias
21035 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste roscado
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Soporte atornillado roscado 20.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174449

Rango de precios
0,3914 € - 0,3718 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 45.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174487

Rango de precios
0,5643 € - 0,536 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 7.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174524

Rango de precios
0,3528 € - 0,335 €

Niveles de existencias
14303 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 12.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174555

Rango de precios
0,3555 € - 0,3377 €

Niveles de existencias
1083 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 30.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174593

Rango de precios
0,3638 € - 0,3456 €

Niveles de existencias
1546 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 50.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174630

Rango de precios
0,5436 € - 0,5164 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 7.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174678

Rango de precios
0,3319 € - 0,3153 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 20.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10174708

Rango de precios
0,4219 € - 0,4008 €

Niveles de existencias
13694 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 5.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10174746

Rango de precios
0,2614 € - 0,2483 €

Niveles de existencias
1455 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 7.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10174777

Rango de precios
0,3319 € - 0,3153 €

Niveles de existencias
29500 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 12.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174814

Rango de precios
0,3139 € - 0,2982 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 25.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174852

Rango de precios
0,4301 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
5190 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 55.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174883

Rango de precios
0,4579 € - 0,4349 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 8.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174920

Rango de precios
0,3707 € - 0,3521 €

Niveles de existencias
5090 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 25.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174968

Rango de precios
0,4896 € - 0,4652 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 5.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10175002

Rango de precios
0,3153 € - 0,2997 €

Niveles de existencias
3358 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 7.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10175057

Rango de precios
0,2669 € - 0,2535 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 12.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10175095

Rango de precios
0,3348 € - 0,3181 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 25.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174456

Rango de precios
0,711 € - 0,6754 €

Niveles de existencias
3096 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 5.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174494

Rango de precios
0,3707 € - 0,3521 €

Niveles de existencias
3150 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 8.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10035511

Rango de precios
0,3555 € - 0,3377 €

Niveles de existencias
1742 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 15.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174562

Rango de precios
0,3707 € - 0,3521 €

Niveles de existencias
1019 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 40.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174609

Rango de precios
0,3609 € - 0,3429 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 55.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174647

Rango de precios
0,5643 € - 0,536 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 9.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10174685

Rango de precios
0,2794 € - 0,2654 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 25.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10174715

Rango de precios
0,4882 € - 0,4637 €

Niveles de existencias
3249 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 50.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10174753

Rango de precios
0,5436 € - 0,5164 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 8.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10174784

Rango de precios
0,3139 € - 0,2982 €

Niveles de existencias
3990 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 35.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370476

Rango de precios
1,3669 € - 1,2979 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 10.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10370513

Rango de precios
0,719 € - 0,6834 €

Niveles de existencias
9666 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 30.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10370551

Rango de precios
1,0638 € - 1,0105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 8.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370339

Rango de precios
0,813 € - 0,7723 €

Niveles de existencias
5950 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm PA

10113370

Rango de precios
0,2138 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Soporte atornillado roscado 15.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10206256

Rango de precios
0,3153 € - 0,2997 €

Niveles de existencias
64194 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 30.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10206423

Rango de precios
1,0015 € - 0,9513 €

Niveles de existencias
7159 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm

10206386

Rango de precios
0,8464 € - 0,8042 €

Niveles de existencias
2014 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Soporte atornillado roscado 30.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370469

Rango de precios
1,2613 € - 1,1986 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 8.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10370506

Rango de precios
0,719 € - 0,6834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 20.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10370544

Rango de precios
0,813 € - 0,7723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 50.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10370582

Rango de precios
1,2488 € - 1,1871 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10113363

Rango de precios
0,0308 € - 0,0292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Soporte atornillado roscado 10.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10206249

Rango de precios
0,2988 € - 0,2838 €

Niveles de existencias
15306 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado 15.0 mm (L) M3 Ajuste roscado hembra

10206416

Rango de precios
0,9434 € - 0,8962 €

Niveles de existencias
38948 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10206379

Rango de precios
0,3528 € - 0,335 €

Niveles de existencias
27272 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Soporte atornillado roscado 18.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370414

Rango de precios
0,8632 € - 0,8203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 18.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370421

Rango de precios
0,8632 € - 0,8203 €

Niveles de existencias
394 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 6.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10370490

Rango de precios
0,7231 € - 0,6876 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 18.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10370537

Rango de precios
0,813 € - 0,7723 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 40.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10370575

Rango de precios
1,1704 € - 1,1119 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10113349

Rango de precios
0,034 € - 0,0322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Soporte atornillado roscado 8.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10206232

Rango de precios
0,2896 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
6490 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte atornillado roscado 10.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10206133

Rango de precios
0,2503 € - 0,2378 €

Niveles de existencias
44366 En stock
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10206362

Rango de precios
0,8464 € - 0,8042 €

Niveles de existencias
7564 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10206409

Rango de precios
1,1398 € - 1,0828 €

Niveles de existencias
18557 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10206393

Rango de precios
1,1398 € - 1,0828 €

Niveles de existencias
3667 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Soporte atornillado roscado 25.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370452

Rango de precios
0,7221 € - 0,6859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 20.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370438

Rango de precios
0,8632 € - 0,8203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 40.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370483

Rango de precios
1,1422 € - 1,0858 €

Niveles de existencias
4004 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 12.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10370520

Rango de precios
0,8214 € - 0,7806 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 35.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10370568

Rango de precios
1,1704 € - 1,1119 €

Niveles de existencias
294 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 10.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10370353

Rango de precios
0,813 € - 0,7723 €

Niveles de existencias
3465 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte atornillado roscado 6.0 mm M4 Ajuste roscado hembra

10206263

Rango de precios
0,3153 € - 0,2997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Redonda M3 30.0 mm

10339763

Rango de precios
0,4219 € - 0,4008 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm M4 12.0 mm

10306741

Rango de precios
0,3734 € - 0,3548 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10306697

Rango de precios
0,7538 € - 0,7162 €

Niveles de existencias
2713 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste roscado
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10371060

Rango de precios
0,4138 € - 0,3929 €

Niveles de existencias
12884 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código de material
    3926909790
Soporte atornillado roscado 10.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

10562314

Rango de precios
0,6273 € - 0,5959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10371077

Rango de precios
0,627 € - 0,5957 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10306864

Rango de precios
0,823 € - 0,7818 €

Niveles de existencias
1493 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste roscado
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 8.0 mm M4 12.0 mm

10306857

Rango de precios
0,8742 € - 0,8305 €

Niveles de existencias
3919 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste roscado
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Soporte de tornillo y cerradura 3.6 mm PA

10113332

Rango de precios
0,2628 € - 0,2496 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.6 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Soporte de tornillo y cerradura 3.6 mm PA

10641545

Rango de precios
0,0834 € - 0,0834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.6 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Soporte de tornillo y cerradura 19.1 mm PA

10487532

Rango de precios
0,4817 € - 0,4576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 UL94 V-2 25.4 mm PA

10000960

Rango de precios
0,2379 € - 0,226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 UL94 V-2 31.8 mm PA

10000984

Rango de precios
0,0377 € - 0,0358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 38.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10229446

Rango de precios
0,2012 € - 0,1911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10151938

Rango de precios
0,1128 € - 0,051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura 19.1 mm PA

10639887

Rango de precios
0,1833 € - 0,1741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura 25.4 mm PA

10445884

Rango de precios
0,1652 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 31.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10556979

Rango de precios
0,1292 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 UL94 V-2 6.4 mm PA

10000991

Rango de precios
0,2379 € - 0,226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 UL94 V-2 12.7 mm PA

10001011

Rango de precios
0,2379 € - 0,226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura 22.2 mm PA

10638736

Rango de precios
0,0753 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 UL94 V-2 28.6 mm PA

10000977

Rango de precios
0,2116 € - 0,201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura 34.9 mm PA

10629451

Rango de precios
0,208 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura 6.4 mm PA

10629413

Rango de precios
0,1008 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm PA

10632178

Rango de precios
0,1011 € - 0,0961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura 38.1 mm PA

10151921

Rango de precios
0,0849 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 UL94 V-2 9.5 mm PA

10001004

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm PA

10487525

Rango de precios
0,4996 € - 0,4746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura 22.2 mm PA

10151914

Rango de precios
0,1949 € - 0,0882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural
Soporte de tornillo y cerradura 28.6 mm PA

10632123

Rango de precios
0,1161 € - 0,1103 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste macho
  • Color
    Natural