Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbonoColor: Natural, Blanco, Estándar de inflamabilidad del material: Series Code:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,983 € - 3,1395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
3,1405 € - 3,306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
2,05 € - 2,158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,0235 € - 2,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,9845 € - 2,0885 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,2335 € - 2,3515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
2,5885 € - 2,725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
1,669 € - 1,7565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
1,669 € - 1,7565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
2,3655 € - 2,4895 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
2,2475 € - 2,3655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
5,1115 € - 5,3805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
4,258 € - 4,4815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
2,1415 € - 2,2545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
1,708 € - 1,7985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
1,669 € - 1,7565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,656 € - 1,743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,9845 € - 2,0885 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
2,1025 € - 2,2135 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,1685 € - 2,2825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.