Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbonoColor: Natural, Blanco, Estándar de inflamabilidad del material: Series Code:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,694 € - 2,8355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
3,049 € - 3,209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
3,4035 € - 3,583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
3,7585 € - 3,956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
7,411 € - 7,8015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0147 € - 0,0155 € | 12520 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0202 € - 0,0213 € | 21 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0383 € - 0,0404 € | 2672 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0153 € - 0,0161 € | 3219 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0211 € - 0,0222 € | 2270 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,2695 € - 5,547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
5,979 € - 6,2935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
12,799 € - 13,4725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
10,013 € - 10,5405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
16,8205 € - 17,7055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
2,05 € - 2,158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,72 € - 2,8635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
2,917 € - 3,0705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,101 € - 3,2645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
4,323 € - 4,551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.