En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(48 conjuntos de productos)
Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388
Los tapones de espárrago con aletas sellan y protegen los extremos roscados de la barra de la suciedad y la humedad. Las aletas interiores proporcionan un agarre seguro, por lo que son ideales para una gran variedad de diámetros. Fácil de instalar y quitar, con o sin empuñadura.Se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos.Evitan que los espárragos se oxiden o corroan y los protegen de la abrasión.Se utilizan en la construcción, barandillas, vallas, muebles y otras aplicaciones. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1056
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.
Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Los casquillos de bola redondos tienen una excelente resistencia y un sólido ajuste a presión para mejorar el diseño de la pata. Ideal para muebles; protege contra daños, a la vez que actúa como remate estético.
Los tapones para tornillos Allen se ajustan firmemente a los tornillos de hexágono interior superiores. Protegen contra los daños y la contaminación. Se utiliza en sectores como la electrónica y la fabricación de muebles.Se utilizan para ocultar y proteger los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños.Pueden ayudar a reducir el ruido y las vibraciones al proporcionar un ajuste más firme.Se utilizan en la industria electrónica o del mueble. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro Código De La Serie: , SR1805
Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889
Los tapones para tubos empotrados protegen los bordes biselados de los tubos y las paredes interiores de la corrosión y los daños. Puede utilizarse con ganchos de grúa para mover los tubos durante el almacenamiento y el tránsito. Resistente a temperaturas que van desde -30 C hasta +60 C.
Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Los tapones para tornillos Pozidrive están diseñados para cubrir los tornillos y proporcionar un acabado limpio. Proporciona un cierre hermético que impide la entrada de polvo y suciedad. Fácil de instalar y desmontar mediante ajuste a presión.
Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R. Material: PEBD, PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079
Los capuchones para engrasadores están diseñados para evitar la entrada de polvo, humedad, suciedad y otros contaminantes en engrasadores. Nuestra gama ofrece una selección de capuchones con una lengüeta para facilitar la extracción o sin ella. El diseño del capuchón proporciona una variedad de cabezas moleteadas o sin moletear para ofrecer un agarre fácil. Estos capuchones para engrasadores también pueden usarse como un indicador visual de si la fijación se ha lubricado.
Son una solución económica cuya instalación y extracción es fácil y rápida.
Se utilizan en aplicaciones con transmisión de fluidos que cuenten con engrasadores.
Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620
Los tapones redondos estándar mantienen la suciedad y otros contaminantes fuera de tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Se utilizan para proteger de forma segura tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.Evitan que la suciedad, los residuos, el polvo y otros contaminantes dañen los tubos.Se utilizan en aplicaciones industriales, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), y fontanería. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SRF0068
Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Los tapones arandela para mangueras se aplican en los extremos de mangueras y tubos para evitar que se deslicen sobre los racores. Protege contra el agua, el polvo, la suciedad y los contaminantes.Evitan las filtraciones de agua y suciedad.Es fácil de instalar y extraer.Se utilizan en aplicaciones de construcción, jardinería y automoción. Material: TPE, PEBD Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR5758
Estas tapas protegen los tornillos de cabeza en cruz expuestos de la penetración de polvo y suciedad. Son fáciles de instalar simplemente golpeándolas. Puede utilizarse para armarios eléctricos y cuadros de distribución.Diseñados para proteger del polvo y la suciedad los tornillos de estrella expuestos.Se instalan fácilmente simplemente apretándolos sobre la cabeza del tornilloSe utilizan en cuadros eléctricos, conmutadores y aplicaciones industriales. Material: PEAD, LDPE - PIR Color: Beige, Marfil, Blanco, Teca, Marrón claro, Marrón oscuro, Negro Código De La Serie: SR1806
Los tapones acanalados para tubos impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Enmascara zonas durante los procesos de pintura. Puede resistir temperaturas de hasta 79,4 C.Protegen de la suciedad, el polvo o los residuos.Diseñados para aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), e industriales.Pueden soportar una temperatura máxima de 79,4 C. Material: LDPE - PIR Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1387
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, LDPE - PIR, PVC Color: Natural, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.
Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.
Disponibles en una variedad de colores.
Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores protectores para terminales con junta tórica que se utilizan en las conexiones hidráulicas.
El diseño del capuchón presenta una longitud general mayor para ofrecer una mayor protección contra la entrada de suciedad y otros contaminantes. También incluye un anillo de retención moldeado en el extremo que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.
Nuestra gama es adecuada para tamaños de rosca UNF y JIC.
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Los capuchones Torx están diseñados para encajar firmemente en los tornillos de cabeza Torx. Ofrecen un acabado limpio, al tiempo que las disimulan. Protege el tornillo contra el polvo, la suciedad y la humedad. Fácil de aplicar con un diseño de ajuste a presión. Entre sus aplicaciones se incluyen el montaje de automóviles, industrial y electrónico.
Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.
Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.
Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar