Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN Ajuste a presión

 (11 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones Flexibles para Tubos

Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible permite un ajuste más fácil a los tubos.

Código De La Serie: SR1388

Capuchones embutidos para tubos

Los capuchones embutidos ayudan a proteger bordes biselados de tubos y paredes internas contra los daños y la corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, el transporte y el tendido.

Nuestra gama está disponible en dos materiales. La opción de polietileno de baja densidad (PEBD) en negro es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Es resistente a temperaturas que van desde -30 ºC hasta +60 ºC. La opción del polietileno (PE) en amarillo es muy flexible. El material blando proporciona un ajuste fácil para tubos de tamaños más grandes.

  • Adecuados para una gama de especificaciones de tubos DIN:desdeDN 150hastaDN 1000.
  • Materiales: polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno (PE)
  • Colores: negro y amarillo


Código De La Serie: SR1370, SR1371

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capuchones para ejes con chaveta

Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes, frente a aceite y una variedad de productos químicos.

Disponibles en una variedad de materiales: polietileno de baja densidad (PEBD) y cloruro de polivinilo (PVC). La opción de PVC también proporciona resistencia contra los desgarros y las roturas.

Nuestra gama ofrece opciones aptas para DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiales: PEBD y PVC flexible
  • Color: amarillo


Series Code: SR1079

Capuchones para tubos con nervio

Estos capuchones para tubos con nervio no tienen rosca y están disponibles en rojo o amarillo. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para adaptarse a su aplicación. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.

Código De La Serie: SR1046

Disco de protección de bridas

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Series Code: SR1172

Protectores de cara - Cilíndricos

Protector de cara que actúa como una barrera de protección para proteger las bridas del polvo, la humedad, la pintura y el granallado.

El diseño cónico crea una fuerte adhesión al cuello de la tubería y no requiere fijaciones para su instalación. Fabricados en material duradero, son adecuados para bridas DIN y ANSI.

  • Material: polietileno
  • Color: amarillo


Código De La Serie: SR1354

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los tapafinales de patas redondos cónicos, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC, el perfil cónico permite una mayor estabilidad en la aplicación. Los tapafinales también están disponibles en colores negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Tapas de brida

Las tapas para bridas son ideales para proteger internamente bridas recubiertas y ofrecen una protección para bridas completa. Están diseñadas para adaptarse a todos los tipos de caras de brida.

Ofrecen flexibilidad y durabilidad, y el diseño versátil las hace adecuadas para la protección de orificios de pernos. Son fáciles de instalar. La gama incluye opciones que se moldean por inyección.

Aptas para ANSI 16.5, DIN 2631-2635 y BS4504

  • Material: polietileno flexible (PE)
  • Color: amarillo


Código De La Serie: SR1353

Tapones para el extremo de tubos estriados

Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.

Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.

Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.

  • Dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT.
  • Diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura.
  • Ideal para uso en mecánica e ingeniería.
Material: PEBD Color: Negro, Azul, Rojo Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Protectores totales de bridas de montaje a presión

Los protectores de brida de cara completa tiene un diseño sencillo a presión. El diseño también cuenta con aletas flexibles que aseguran un ajuste cómodo en el orificio siempre.

Esta protección para bridas no requiere fijaciones para su instalación. Cumple las clasificaciones para bridas 150 de clase ANSI B16.5, de DIN2627 a 2638 y BS5504.

  • Materiales: polietileno (PE) y polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: amarillo


Código De La Serie: SR1365