En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(11 conjuntos de productos)
Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Las conteras cuadradas abovedadas aportan un acabado atractivo a los productos tubulares de alta calidad
Series Code: SR1540
Las conteras cuadradas angulares son piezas fáciles de montar, resistentes y duraderas. Son perfectas para los extremos de tubos o superficies desniveladas y para tubos conectados en ángulo a la superficie
Series Code: SR1555, SR1540
Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Las conteras y puntillas ovaladas son ideales para añadir un aspecto acabado y de alta calidad a los extremos de tubos ovalados. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación.
Se colocan en los extremos de tubos ovalados, como los de las patas de sillas y mesas. Son ideales para los calibres y tamaños más comunes.
Nuestra gama cuenta con varias opciones que permiten un montaje y desmontaje sencillos y una fijación segura. Hay disponibles opciones acanaladas, que proporcionan un acceso fácil y un ajuste firme.
Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Las conteras rectangulares son ideales para aplicaciones de tubos y tuberías rectangulares ligeros. Cuando se insertan en el extremo de un tubo, ofrecen un aspecto limpio y aseado para la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para su fácil instalación y firme sujeción. Estas conteras ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes en la sección interna del tubo o tubería.
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.
Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.
Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Las conteras redondas se utilizan para terminar el extremo de productos tubulares y ofrecen un aspecto limpio y visualmente agradable.
Los tacos de soporte redondos están diseñados para usarse como tapón de protección o como tapafinal. La tapa está escalonada para ofrecer una fácil inserción y un ajuste seguro. Son ideales para proteger y terminar un extremo del tubo en aplicaciones de uso moderado a intenso
Series Code: SR1530, SR1632
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.