En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(15 conjuntos de productos)
Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias.
Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.
La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.
También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.
La gama de bases para abrazadera universales de montaje adhesivo ofrece versatilidad en cuanto a opciones de montaje. Se suministra con adhesivo y también se puede fijar con tornillos. Disponibles con un soporte de base giratoria o para instalación fija de abrazadera de cuatro vías. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Código De La Serie: SR1718
Clips para cables autoadhesivos para cables de 1 mm, vienen en tipo fijo o con bisagra. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Clips para cables de un brazo flexibles para sujetar fácilmente los cables, sin dejar de hacerlos accesibles si es necesario. Disponible con o sin revestimiento de vinilo.
Los clips para cables de raíl se usan en todos los perfiles comunes de raíl DIN. No requieren herramientas de instalación y son ligeros. Son una solución de larga duración para la gestión de cableado que puede adaptarse a instalaciones actuales.
Estas cubiertas para tornillos decorativas se usan para cubrir orificios de tornillos de forma rápida y fácil. Cuentan con un dorso adhesivo y combinan con una gran de variedad de colores de acabados de mobiliario.
Código De La Serie: SR1600
Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.
En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.
Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.
No requiere fijaciones.
Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados. Fabricado en nylon negro y natural, con opciones disponibles de clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Las patas adhesivas son ideales para patas de mobiliario a fin de proteger el suelo y reducir el ruido. Estas patas de fijación están fabricadas en politetrafluoretileno (PTFE), un material que aporta una suave acción de deslizamiento y es fácil de aplicar gracias a la parte trasera autoadhesiva.
Los protectores de brida de cara completa tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.
Los protectores ofrecen protección para bridas en todo el diámetro exterior. Cumplen las especificaciones ANSI B16.5 y ASME B16.47 y tienen un índice de 15 libras (lb).
No se requieren fijaciones.
Los soportes de documentos proporcionan un lugar para contener la documentación que debe ser fácilmente accesible en cubiertas de maquinaria, paneles eléctricos y aplicaciones similares. La soportes se suministran con tiras autoadhesivas para una rápida adherencia.
Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.