Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cabeza redonda Redonda Metal

 (19 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones de cobertura

Capuchones de cobertura, disponibles en una variedad de materiales y opciones de color. Diseñadas para cubrir las cabezas de los tornillos e ideales para fines decorativos, estas duraderas cubiertas ofrecen una excelente protección contra la entrada de suciedad en una serie de aplicaciones.

Código De La Serie: SR1811, SR1889

Casquillos de goma

Casquillos fabricados en caucho natural y acero. Estos casquillos están disponibles en tres tipos y una combinación de tamaños para adaptarse a su propósito.

Código De La Serie: SR6485

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Conteras atornilladas

Fabricadas en politetrafluoroetileno (PTFE), estas conteras atornilladas se montan con un tornillo e incluyen una arandela de acero. Estas fijaciones de tornillo para las conteras evitan que las sillas y las fijaciones tubulares se deslicen sobre las superficies suaves.

  • Orificio de tornillo 4,5 mm de diámetro
  • Opciones centrales con y sin rosca
  • Colores: natural y negro.

Conteras con Clavo

Las conteras con base de cacerola, o conteras con clavo, son ideales para las patas de madera de los muebles, ya que ofrecen una protección óptima para el suelo y ayudan a reducir el ruido. Estas conteras se colocan fácilmente y se ofrecen en varios acabados para un deslizamiento suave.

Nuestras conteras de montaje con clavo se ofrecen en distintos materiales para la base, que incluyen polietileno de alta densidad PEAD, cromo, poliamida (PA) y politetrafluoroetileno (PTFE), además de PTFE con opción de fieltro, todos ello con clavo de acero para mayor comodidad y rentabilidad.

  • Forma: redonda
  • Colores: tono de madera, gris, marrón y natural.

Conteras roscadas redondas

Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.

Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.

  • Material: PEAD, nylon, PA, acero, PP, PEBD, aluminio y PE
  • Color: negro, natural y gris


Código De La Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Conteras roscadas redondas - Metálicas

Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos

Código De La Serie: SR5438, SR1571

Contratuercas de leva

Las contratuercas de leva suelen utilizarse en industrias de fabricación de mobiliario y armarios. Se utilizan para crear una unión segura en el montaje y unión de mobiliario. Cuentan con un impulsor en forma de cruz.

La contratuerca de leva se inserta en un orificio pretaladrado en uno de los paneles del mobiliario, por ejemplo, en una placa de madera. A continuación, se encaja con un martillo. Es autoblocante para evitar su rotación durante el ensamblado, ya sea manual o automático.

  • Material: aleación de zinc
  • Opciones de acabado: niquelado, zincado (Zamak), chapado en collinox o sin acabado.

Espaciadores metálicos redondos sin rosca

Un espaciador versátil y resistente, ideal para aplicaciones decorativas. Esta gama se puede comprar en una variedad de tamaños en acero inoxidable o latón niquelado.

Montajes para maquinaria - Antivibración

Los montajes para maquinaria antivibración absorben el impacto y reducen el ruido además de ofrecer una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.

Monturas tipo sándwich y espárrago

Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR5495

Pata basculante de ajuste a presión

Las patas basculantes de ajuste a presión son patas giratorias con inserto de resorte. El inserto y la pata viene como una pieza para facilitar la aplicación. Las patas están diseñadas con una tapa de tubo para un acabado limpio y tienen una articulación de rótula para crear una acción de inclinación. La gama ofrece una elección de base para adaptarse a varias aplicaciones.

Código De La Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452

Patas para maquinaria - Estándar

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Pomos de agarre estriado - Inserto roscado

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Pomos de agarre estriados

Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Soportes de amortiguación KPR

Soportes antivibración para máquinas con una carcasa de acero galvanizado ST37 y una moldura de caucho natural. Estos soportes de amortiguación tienen un grado de dureza de caucho de 60 shore y la gama cuenta con opciones de seguridad contra la rotura. Estos soportes están disponibles en una combinación de tipos y tamaños de rosca.

Tapones de obturación con respiradero

Los tapones de obturación con respiradero suministran acceso de ventilación para ventiladores, piezas móviles y componentes emisores de calor

Código De La Serie: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Tuercas cilíndricas de espiga transversal

Las tuercas cilíndricas de espiga transversal están diseñadas para utilizarse con los pernos conectores de juntas cuando se necesita una conexión en ángulo recto. Hay disponibles opciones con tamaños de rosca M6 y M8.

Se suministran tuercas M6 en aleación de zinc para una solución más económica. Las tuercas M8 se suministran en acero para mayor resistencia. Las tuercas M8 pueden utilizarse cuando se necesitan aplicaciones más pesadas, como en placas de un grosor de 22 mm o superior.

La tuerca tiene un impulsor en forma de cruz y, por tanto, puede usarse con un destornillador de cabeza en cruz.

  • Materiales: aleación de zinc y acero
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1585

Tuercas conectoras de juntas

Las tuercas conectoras de juntas son un conector de juntas que ofrece una protección máxima frente a la oxidación. La tuerca tiene una cabeza hexagonal adecuada para una llave Allen M5, por lo que su instalación es rápida y sencilla.

Suelen utilizarse junto con los pernos conectores de juntas para conectar y unir piezas de componentes. Son adecuadas para montajes de madera, incluidos muebles kit y entramados de madera.

Disponibles en una variedad de tamaños de rosca para adaptarse a su aplicación.

  • Material: acero
  • Acabado: Zincado


Código De La Serie: SR1585