En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(50 conjuntos de productos)
Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.
Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.
La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.
También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.
Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.
Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Los pasacables de ajuste rápido tienen un borde biselado que permite una instalación más rápida, por lo que requieren presión en un solo lado para asegurarlos en un panel. Ideales cuando el acceso al otro lado del panel está restringido.
Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia absorben el impacto y reducen el ruido con una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.
Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,
Estas bisagras de tensión ajustable articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se puede ajustar girando el tornillo incorporado y la gama está disponible en diferentes materiales, acabados y tipos de fijación.
Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.
Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.
Conteras y topes - Roscados se pueden usar como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.
Estos discos autoadhesivos, fabricados en goma negra, son adecuados para superficies lisas y secas. Son resistentes al deslizamiento y no dejan rozaduras al quitarse.
El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).
Interruptores basculantes SPST disponibles con luz indicadora y todos vienen con una marca de ENCENDIDO-APAGADO para usar con cualquier aplicación eléctrica. 16 amperios 125 VCA, 10 amperios 250 VCA. Los orificios de instalación son de 2,8 cm por 1.3 cm. Acreditados por UL y CSA.
Estos interruptores de parada/inicio por presión con resorte tienen una clasificación de 10 amp a 600 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Cumplen las normas NEMA 4, 4, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están también engrasados y estancos. Acreditados por UL/CSA/CE.
Selectores de dos posiciones ensamblados. El interruptor de dos posiciones incluye operador, clip y una posición SIN contacto. El interruptor de dos posiciones incluye operador, clip y dos posiciones SIN contacto. Se ofrece tanto en momentánea como mantenida. Los interruptores momentáneos de dos posiciones están apagados en la posición izquierda y son de resorte de recuperación en la derecha. Los interruptores momentáneos de tres posiciones están apagados en el centro, son de resorte de recuperación de la izquierda al centro y de la derecha al centro.
Los accesorios de interruptor proporcionan piezas de repuesto y accesorios para nuestra gama de pulsadores.
Estas carcasas de plástico ABS vienen con un operador de 22 mm y bloque de contacto y cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Resistentes al agua, el aceite y la corrosión. Los contactos son SPST en contactos montados en bases de 10 amperios 600 VCA con terminales de tornillo. Los orificios de rosca de conducto son de 13/16. UL/CSA/CE.
El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).
Los montajes para maquinaria antivibración absorben el impacto y reducen el ruido además de ofrecer una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Patas con base ajustables y suave.
Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.
Las patas adhesivas son ideales para patas de mobiliario a fin de proteger el suelo y reducir el ruido. Estas patas de fijación están fabricadas en politetrafluoretileno (PTFE), un material que aporta una suave acción de deslizamiento y es fácil de aplicar gracias a la parte trasera autoadhesiva.
Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.