En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(31 conjuntos de productos)
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.
Las cerraduras a presión con pulsador del raíl inferior ofrecen un buen nivel de seguridad para las puertas de cristal correderas al cerrarse a través del raíl inferior. La acción de pulsar para cerrar ahorra tiempo en entornos ajetreados y la cerradura de aleación de zinc fundido cuenta con un centro anti-perforación para proporcionar mayor seguridad.
Las cerraduras a presión con tirador se conectan a la parte posterior de las puertas correderas de cristal, y el cuerpo interno salta hacia delante para impedir la apertura de las puertas. Estas cerraduras son ideales para las vitrinas que contienen artículos de gran valor y los tablones de anuncios acristalados con un centro anti-perforación.
Esta gama de cierres se fija con una tuerca. Las cerraduras de pulsador (pushlocks) son adecuadas para aplicaciones como puertas correderas, archivadores para displays, vitrinas y rejas. El mecanismo con pestillo ofrece un práctico funcionamiento de “empujar para cerrar, llave para abrir”. Se ofrecen llaves iguales y llaves diferentes para adaptarse a diferentes niveles de seguridad.
These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.
It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.
Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.
Esta gama de cierres es ideal para cajones de mobiliario de madera y armarios. El diseño y los acabados son elegantes para proporcionar un atractivo estético a las aplicaciones acabadas. La selección de llaves iguales y llaves diferentes ofrece varios niveles de seguridad.
Esta gama de cierres es ideal para aplicaciones de puertas correderas de cristal. La gama ofrece una opción de llaves iguales y llaves diferentes, además de varios métodos de fijación.
Código De La Serie: SR5543
Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se fija conectando el marco o el retenedor a la parte posterior.
Estos cierres permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Se pueden montar en puertas de grosor normal y son ideales para aplicaciones de acceso ligeras.
La gama está disponible en varios tipos de cierre, entre los que se incluyen, con llave maestra, con misma llave y con llave diferente.
El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.
El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es IP65 y es adecuado para usar a mano izquierda o a mano derecha. Cuando el pestillo está abierto, la llave sirve de pomo. La llave es específica para este cierre y se debe pedir con el cierre. La llave está disponible en cromado (16711E) o recubierta en negro (16712E).
Los ganchos de soporte con forma de C soportan cargas colgantes durante el acabado de pintado, tratamiento de superficies y manejo de materiales. La forma de C es ideal para piezas más amplias o múltiples estilos de piezas con varios grosores.
Código De La Serie: SR1087
Los ganchos de soporte con forma de V soportan cargas colgantes durante el acabado de pintado, tratamiento de superficies y manejo de materiales. La forma de C de 90 grados es ideal para piezas más amplias o múltiples estilos de piezas con varios grosores.
Código De La Serie: SR1087
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.
El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.
Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.
Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.
Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.
Esta gama de cierres de leva mini funciona sin acción de muelle y con llave iguales. El tipo fijado por una tuerca encaja en un corte de 16,2 x 14,2 y el tipo fijado por un clip encaja en un corte de 17,2 x 14,2.
Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior, una tuerca de montaje y dos llaves tipo euro estándar (5333).
Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos proporcionan mayor seguridad e impiden entradas no autorizadas al tiempo que permiten un acceso fácil cuando se abren. Los productos incluyen varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.
Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Esta gama de cierres con leva de bloqueo es adecuada para displays, cabinas de seguridad y armarios. Se ofrece una selección de llaves iguales o llaves diferentes y una variedad de rangos de agarre que se adapta a las necesidades de la aplicación.
Código De La Serie: SR1887
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.