En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(25 conjuntos de productos)
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Ideales para eliminar las macrodobleces y microdobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el enrutamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos para limitar el ángulo Las tapas, bandejas y bisagras también se venden por separado.
Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.
El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.
Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.
Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.
Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.
El cierre de compresión con pomo de mariposa se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.
Incluye ajustes para candado para una opción más segura cuando se selle con un candado. También van equipados con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Hay opciones disponibles para orientaciones de puerta a mano derecha e izquierda y varios rangos de agarre
Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.
Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.
Los pestillos de cuarto de vuelta con alas están disponibles con una carcasa extra larga. Son ideales para puertas aislantes del ruido y se suministran con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Están disponibles en zinc fundido cubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre
Código De La Serie: SR5523
Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Código De La Serie: SR5518
Los pestillos cam lock mini con alas son ideales para aplicaciones de menor peso donde escasea el espacio. Están disponibles en zinc fundido pulvicubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre
Código De La Serie: SR5529
Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.
Las bandejas de empalme de fibra son apilables sin límite y es posible el enrutamiento de la fibra a través de las ranuras existentes en las partes largas de las bandejas. Las bisagras con código de color indican el lado por el que hay que abrir la bandeja. Las tapas, bandejas y bisagras se venden por separado o en kits. Resistencia ignífuga: UL94 V0 y UL94 HB.
Código De La Serie: SROFST
Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.