Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Polipropileno Storage & Transit Protection

 (10 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para extremos redondos - Estándar

Los capuchones para extremos redondos estándar no tienen rosca y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Todos están disponibles en una amplia gama de tamaños.

Código De La Serie: SR5763

Precintos de cables - AluLock de cuerpo metálico

Nuestros precintos de cable con cuerpo metálico se pueden utilizar para asegurar mercancías durante periodos prolongados y se utilizan en todo el mundo para asegurar mercancías durante la importación y la exportación. Las aplicaciones habituales incluyen contenedores de envío, contenedores de carga, transporte ferroviario, cajas de distribución de plástico, válvulas petroquímicas, camiones y remolques.

El cable de acero solo se puede quitar con una herramienta (se vende por separado). Para evitar manipulaciones, el cable no preformado se desenreda cuando se corta. Estos precintos evitan la manipulación mediante el corte del cable y la reutilización del precinto.

Conforme a ISO17712:2023 y C-TPAT con diámetros de cable a partir de 3,5 mm.

Para su instalación,
1. Pase el cable por el artículo que desea precintar
2. Insert the cable through the locking chamber
3. Pase el cable a través del cuerpo, hasta que el artículo esté bien sellado. A continuación, tire del cuerpo para asegurar que está bien cerrado
4. Retire el precinto con el cortacables adecuado (se vende por separado).

  • Material: cuerpo de aluminio con cable de acero galvanizado
  • Colores: negro, azul, bronce y rojo


Código De La Serie: SRH0017, SRAluLock

Precintos de perno - HanaLock / UnoLock

A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.

These bolt seals features an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.

The range includes different options, including pins that are either coated or uncoated. The coated pin has an additional layer of paint that gives it an extra layer of protection from chips and damage. The bolt seal also features a label attachment.

ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.

The bolt seal barrel is made from high-quality ABS material, which benefits from impact resistance and also indicates evidence of tampering.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Barrel and Steel Pin
  • Colours: Blue, Green, Orange, Red and White


Código De La Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Precintos para medidores y uso general - AnchorLock/ClickLock/CrimpLock/TwistLock

Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino. Esto también incluye contadores eléctricos y de agua y cajas de unión.

El alambre fino puede pasarse a través de aperturas pequeñas o difíciles y luego se tensa antes de sujetarse con el cuerpo.

Nuestra gama está disponible en varios tipos distintivos en los que se suministra la longitud de alambre cortado y se incluye con la compra del precinto o se vende por separado. Las opciones incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.

AnchorLock es adecuado para una gran variedad de aplicaciones gracias a su longitud de alambre flexible (incluido). Tiene números de serie tanto en la parte interior como en la exterior, para mayor seguridad a prueba de manipulación. El cuerpo de PC está reforzado con un inserto de poliestireno de alto impacto.

ClickLock está moldeado en PC con dos juegos de flechas de cierre. El mecanismo de sellado se puede ver e inspeccionar. No se requieren alicates para su instalación.

CrimpLock está diseñado especialmente para sellar contadores y cajas de seguridad, y se instala con alicates de engarzar. El rollo continuo de alambre se puede comprar por separado. El alambre de acero de CrimpLock se suministra en una bobina de 2 kg y tiene una longitud aproximada de 260 metros.

TwistLock se aplica fácilmente en todos los tipos de contadores. Presenta un mecanismo de cierre giratorio en un solo sentido y el agarre del precinto se puede partir una vez instalado para evitar la manipulación. El cuerpo es transparente y tiene un dispositivo de giro de ABS.

  • Materiales del cuerpo: policarbonato (PC) y resina de acrilonitrilo butadieno estireno (resina ABS)
  • Colores: azul, verde, naranja, rojo, blanco y amarillo


Código De La Serie: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock

Protector de bordes

Los protectores de cantos aumentan la fuerza para el apilado, estabilizan y soportan productos durante el transporte, la manipulación y el almacenamiento. Nuestros protectores están disponibles en varios materiales y estilos para proteger los flejes de plástico y las esquinas expuestas.

Código De La Serie: SR1042, SR1177, SR5558

Protectores de esquinas

Los protectores de esquinas cubren por completo las esquinas afiladas o delicadas para protegerlas de posibles daños durante el transporte y el almacenamiento. Estos protectores se ofrecen en estilos estándar, abierto, expandible, reforzado y esquina de 3 cantos.

Código De La Serie: SR1041

Tapones de absorción de líquidos

El tapón de absorción de fluido es una solución innovadora para controlar el exceso de restos de fluidos en un componente. Más seguro, fácil y limpio que un tapón convencional. La absorción evita los daños causados por las fugas durante la fabricación o el tránsito.

Código De La Serie: SR1004

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Abiertos

Este tapón protector ofrece una protección robusta. Ayuda a evitar que el polvo y la humedad penetren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.

El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.

  • Se suministra en un formato abierto
  • Material: polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: amarillo
  • Temperatura: mínima -30 C y máxima +50 C


Código De La Serie: SRF0008

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Cerrado

Este tapón protector ofrece una protección robusta. Ayuda a evitar que el polvo y la humedad penetren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.

  • Se suministra en un formato cerrado
  • Material: polipropileno (PP)
  • Color: gris
  • Temperatura: mínima -10 C y máxima +110 C


Código De La Serie: SRF0007

Precintos de seguridad

Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.

Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.

  • Materiales: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), aluminio, polipropileno (PP) y acero
  • Colores: azul, verde, natural, naranja, rojo, blanco y amarillo



Código De La Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock