En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(15 conjuntos de productos)
Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Nuestra gama de conteras viene en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado. Las conteras también ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
Estas conteras pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones estándar o de alta resistencia, pero son ideales para patas ajustables, conteras inclinadas y ruedas.
Disponemos de conteras íntegramente metálicas y de conteras de plástico con una tuerca metálica. La rosca metálica ofrece un ajuste firme y permite un ajuste suave y repetible de la contera. Las conteras de plástico vienen como un molde en una pieza o en dos piezas. Los moldes en dos piezas se ajusta exactamente entre sí para un buen ajuste en el tubo
Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.
Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.
Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos
Series Code: SRK0083, SR1554, SR1571
Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.
Los pomos de control con marcas son ideales para aplicaciones que requieren, ajustes de posición precisos. Estos pomos están diseñados con un borde moleteado con forma ergonómica y marca del indicador para una correcta configuración y ajuste.
Los pomos de mariposa ahusados con rebordes hembra están diseñados para ofrecer un buen apoyo con cada giro haciendo que sean ideales para aplicaciones que requieren ser ajustadas y aflojadas con frecuencia. Estos pomos ahusados de plástico con rebordes con insertos de acero ofrecen un fácil agarre y son duraderos.
Los pomos en forma de cintura tienen una forma de reloj de arena curvada que ofrece una firme superficie de agarre y, además, es cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones roscadas y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.
Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.