Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Sin cierre Precintos para aplicaciones especiales

 (14 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas - Fijación, pasacable con clip de flecha

Los cables y alambres se deslizan fácilmente en estos pasacables redondos. El pasacables sujeta y guía los cables que pasan, sin necesidad de un mecanismo de bloqueo.

Instalación sencilla mediante presión. Apto para una gran variedad de diámetros de cable gracias a su forma redondeada.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C


Código De La Serie: SR2081

Etiquetas de seguridad

Una gama de etiquetas de seguridad que tienen una superficie mate adecuada para escribir en ella y se proporcionan en piezas troqueladas.

La gama incluye opciones que no dejan residuos y opciones diseñadas para que aparezca el mensaje de seguridad «VACÍO» visible en la superficie. Las etiquetas se retiran con facilidad del papel antiadhesivo.

Estas etiquetas de seguridad ofrecen una forma rápida y cómoda de comprobar si un artículo o paquete se ha abierto. Un método sencillo y económico para evitar robos y ofrecer tranquilidad.

  • Material: cinta de poliéster
  • Colores: azul, verde y rojo.


Código De La Serie: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Juntas Sealon

Un plástico único que es muy adecuado para la fabricación de productos de plástico moldeables en frío, por ejemplo, las juntas de plomo asintéticas.

Código De La Serie: SRE0103, SRE0104

Pasacable sin bloqueo

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Pasacables de montaje adhesivo/atornillado

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pasacables para perfil

Los pasacables para perfil permiten fijar los cables y alambres en el borde de un panel o en una abertura del panel.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Colores: negro, gris y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C


Código De La Serie: SR1834

Precintos para huecos estrechos

Nuestros precintos para huecos estrechos están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en varias aplicaciones que requieran un precinto muy fino.

Son ideales para asegurar carros de aeropuerto, casetes de cajero automático y otras aplicaciones para carros. El precinto tiene un diseño completamente de plástico con un mecanismo de cierre con una mordaza de acetato con un punto de fusión más elevado que el polipropileno (PP). Los precintos permiten una aplicación sencilla y cómoda con una mano.

  • Material del cuerpo: polipropileno (PP)
  • Material de la mordaza: acetato
  • Colores: azul, verde, naranja, rojo, blanco y amarillo


Código De La Serie: SRH0043

Precintos para medidores y uso general - AnchorLock/ClickLock/CrimpLock/TwistLock

Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino. Esto también incluye contadores eléctricos y de agua y cajas de unión.

El alambre fino puede pasarse a través de aperturas pequeñas o difíciles y luego se tensa antes de sujetarse con el cuerpo.

Nuestra gama está disponible en varios tipos distintivos en los que se suministra la longitud de alambre cortado y se incluye con la compra del precinto o se vende por separado. Las opciones incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.

AnchorLock es adecuado para una gran variedad de aplicaciones gracias a su longitud de alambre flexible (incluido). Tiene números de serie tanto en la parte interior como en la exterior, para mayor seguridad a prueba de manipulación. El cuerpo de PC está reforzado con un inserto de poliestireno de alto impacto.

ClickLock está moldeado en PC con dos juegos de flechas de cierre. El mecanismo de sellado se puede ver e inspeccionar. No se requieren alicates para su instalación.

CrimpLock está diseñado especialmente para sellar contadores y cajas de seguridad, y se instala con alicates de engarzar. El rollo continuo de alambre se puede comprar por separado. El alambre de acero de CrimpLock se suministra en una bobina de 2 kg y tiene una longitud aproximada de 260 metros.

TwistLock se aplica fácilmente en todos los tipos de contadores. Presenta un mecanismo de cierre giratorio en un solo sentido y el agarre del precinto se puede partir una vez instalado para evitar la manipulación. El cuerpo es transparente y tiene un dispositivo de giro de ABS.

  • Materiales del cuerpo: policarbonato (PC) y resina de acrilonitrilo butadieno estireno (resina ABS)
  • Colores: azul, verde, naranja, rojo, blanco y amarillo


Código De La Serie: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock

Ruedas de alta temperatura

Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.

Ruedas industriales

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616

Ruedas médicas

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606

Ruedas para catering

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5621

Ruedas para muebles y oficina

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769

Precintos de seguridad

Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.

Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.

  • Materiales: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), aluminio, polipropileno (PP) y acero
  • Colores: azul, verde, natural, naranja, rojo, blanco y amarillo



Código De La Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock