Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ruedas Tornillos

 (72 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tornillos de sellado con cabeza hexagonal

Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza con una forma de hueco Torx con una junta tórica incorporada, que se comprime, apretado entre la cabeza y el hueco, y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Se fabrican en acero inoxidable que presenta buena resistencia contra la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad. Nota: Nuestros tornillos de sellado están diseñados para usarse en aplicaciones donde se requiere sellado. Podrían confundirse con fijaciones estándar, pero estas no requieren sellado y con una junta tórica no conseguirá un sellado como el que consigue con los tornillos de sellado y podría dañar la anillla.

  • Suministrados con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones.
  • Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
Material: Acero inoxidable 303 Series Code:

Tornillos de sellado de cabeza aplanada

Esta gama de tornillos de sellado tiene una cabeza aplanada con tres opciones: forma Torx, Phillips y ranurada. Las formas Torx proporcionan una fijación firme y de colocación rápida que transmite tensión con menos presión descendente. Los tornillos de forma Phillips pueden soportar una alta tensión, lo que los convierte en una buena opción para aplicaciones que requieren un ajuste firme y facilitan la extracción del tornillo, aunque se haya ajustado bien. Por último, los tornillos ranurados tienen una menor capacidad de tensión que otros tipos, como los Phillips o Torx. Estos tornillos incluyen una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y el componente de unión para completar un sellado más seguro. Están fabricados con acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado con una cabeza aplanada son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

  • Ofrecen una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
  • Incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar un sellado más seguro.
Material: Acero inoxidable 303 Series Code:

Tornillos de ventilación - Cabeza de botón de vaso

Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza de botón de vaso con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.

  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada.
  • Adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304Color: Estándar de inflamabilidad del material:

Tornillos de ventilación - Cabeza hexagonal

Los tornillos de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación cuentan con una cabeza hexagonal. Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • Esto permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire.
  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • Son adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Series Code:

Tornillos del panel cautivos - Cabeza de botón

Los tornillos cautivos son fijaciones diseñadas para mantenerse fijadas al componente, incluso cuando se aflojan por completo, ofreciendo comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad, ya que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán.

Esta gama de tornillos cautivos tiene cabeza de botón y forma Torx. Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente. Son una excelente opción de fijación para paneles con orificios sin rosca cuando se usan con nuestras arandelas cautivas con rosca. Se utilizan para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (normalmente para ISO 14583), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.

Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético, y puede encontrar un grupo de tornillos con un acabado ennegrecido y otros sin este acabado. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria industrial, armarios, paneles y dispositivos médicos. Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.

  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (normalmente para ISO 14583).
  • Diseñados para mantenerse fijado al componente en el que están instalado, incluso cuando se aflojan.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303Color: Estándar de inflamabilidad del material:

Tornillos moleteados - Cabezal bajo

Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal bajo. Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.

Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado..

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
  • The material is a popular choice for construction and automotive applications.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303Color: Estándar de inflamabilidad del material:

Tornillos moleteados - Cabezal bajo con ranura

Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal bajo con una cabeza ranurada. Las cabezas ranuradas son compatibles con destornilladores de cuchilla estándar y requieren menos presión descendente para encajar las piezas que las de aberturas embutidas. Se debería utilizar una cuchilla instalada de manera apropiada para minimizar el deslizamiento.

Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Las cabezas ranuradas son compatibles con destornilladores de cuchilla estándar y requieren menos presión descendente para encajar las piezas que las de aberturas embutidas.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303Color: Estándar de inflamabilidad del material:

Tornillos moleteados - Cabezal largo

Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal largo. Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.

Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Esta gama de tornillos cautivos de apriete manual cuentan con una cabeza larga. Son una solución de fijación ideal para paneles con orificios sin rosca. Disponibles en una variedad de acabados ennegrecidos y naturales.
  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Series Code:

Tornillos para encuadernar - Metal

Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Este es el lado roscado o macho. Las hembras se venden por separado. Las piezas macho y hembra se venden por separado.

Código De La Serie: SR1918

Tornillos para máquinas - Avellanados

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Tornillos para máquinas - Clasificadores

Cabeza estilo disco con borde exterior biselado

Tornillos para máquinas - Cuadrados

Los tornillos con cabeza cuadrada pueden usarse cuando los tornillos con cabeza redonda no sean adecuados debido a restricciones de espacio o forma

Tornillos para máquinas - De cabeza baja

Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.

Tornillos para máquinas - Fillister

Similares a los tornillos de cabeza plana o cabeza redonda aplanada, pero con una parte superior convexa.

Tornillos para máquinas - Gota de sebo

Los tornillos para máquinas con cabeza gota de sebo están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el montaje de máquinas, la carpintería y la construcción. Su cabeza gota de sebo es redondeada con una superficie de apoyo ancha y un diseño de perfil bajo. Se puede utilizar en aplicaciones que requieren un perfil bajo, ya que la forma de la cabeza permite un perfil reducido en comparación con otros tipos de tornillos. También ofrecen una superficie de apoyo grande para distribuir la carga de manera uniforme.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: PC, nylon y PA
  • Color: transparente, natural, negro y blanco

Tornillos para máquinas - Ovalados

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Tornillos para máquinas - Redondos

Estos tornillos para máquinas redondos ofrecen un agarre adicional para el ajuste o afloje, para una variedad de aplicaciones.

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Tornillos para máquinas aplanados de ventilación

Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza para máquinas aplanada con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.

  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas.
  • Las formas hexagonales son adecuadas para montajes de precisión.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304Color: Estándar de inflamabilidad del material:

Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5Color: , NegroEstándar de inflamabilidad del material:

Tornillos sin cabeza de ventilación - Cabeza del capuchón

Los tornillos sin cabeza de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos sin cabeza de ventilación incluye un capuchón con forma hexagonal. El diseño con ventilación de estos tornillos permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial. El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.

Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.
  • El diseño con ventilación permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial.
  • Adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303Color: Estándar de inflamabilidad del material:

Tornillos Confirmat

Los tornillos Confirmat se utilizan para un fácil montaje y desmontaje de paneles. Ideal para aplicaciones que incluyen mobiliario de madera y conjuntos de paquete plano. Incluyen un impulsor hexagonal, que es compatible con una llave hexagonal M3 o M4.

El tornillo tiene una rosca penetrante que asegura que se logre una unión precisa y fuerte. La gama incluye opciones con tamaño de rosca M5 y M7.

  • Material: Acero
  • Acabado: zincado

  • de 3