En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(70 conjuntos de productos)
Sujeta los tubos corrugados/enrollados u otros haces. Un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofrece un fuerte agarre. Seguro extraíble para un cómodo mantenimiento. El montaje de grapa se adapta bien a una amplia variedad de grosores de panel
Esta gama de arandelas tiene una rosca muy superficial en el diámetro interior. Esto significa que se pueden atornillar, y una vez pasadas las roscas no se separan del perno o el tornillo de fijación.
Cómo instalar un conjunto de arandela cautiva y tornillo de fijación:1) Coloque el tornillo de fijación en el orificio del panel.2) Rosque la arandela en el tornillo, hasta pasar la parte roscada del tornillo, que retiene el tornillo en el panel.
Las arandelas están fabricadas en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención. La brida de retención se fija al panel combando la cabeza en un orificio avellanado.
El tornillo del panel cautivo solo tiene que roscarse a través de la brida y se retiene en el panel.
Las bridas están fabricadas en acero inoxidable, que ofrece una buena resistencia a la corrosión, o en aluminio, que tiene una buena conductividad térmica.
Estas abrazaderas cuentan con retención de cable en la parte superior. El cable o cables se colocan en el centro de la abrazadera y, a continuación, la parte superior con retención de cable se coloca sobre los cables. Las patas de la abrazadera se introducen en dos orificios. La parte superior permanece sujeta en su sitio, reteniendo el cable con la ayuda de dos tornillos. Cuando se roscan los tornillos, las patas se expanden sujetando la abrazadera sin necesidad de una tuerca. Esto significa que no es necesario el acceso a la parte inferior de la tabla.
Los tornillos cautivos son fijaciones diseñadas para mantenerse fijadas al componente, incluso cuando se aflojan por completo, ofreciendo comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad, ya que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán.
Esta gama de tornillos cautivos tiene cabeza de botón y forma Torx. Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente. Son una excelente opción de fijación para paneles con orificios sin rosca cuando se usan con nuestras arandelas cautivas con rosca. Se utilizan para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (normalmente para ISO 14583), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.
Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético, y puede encontrar un grupo de tornillos con un acabado ennegrecido y otros sin este acabado. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria industrial, armarios, paneles y dispositivos médicos. Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.
Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal bajo con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 1207. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las unidades TX proporcionan un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria. También ofrece un buen aspecto de la fijación, ideal para la presentación de productos acabados.
Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Los tamaños M8 tienen un TX reducido. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal bajo con una cabeza ranurada. Las cabezas ranuradas son compatibles con destornilladores de cuchilla estándar y requieren menos presión descendente para encajar las piezas que las de aberturas embutidas. Se debería utilizar una cuchilla instalada de manera apropiada para minimizar el deslizamiento.
Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Los tornillos Confirmat se utilizan para un fácil montaje y desmontaje de paneles. Ideal para aplicaciones que incluyen mobiliario de madera y conjuntos de paquete plano. Incluyen un impulsor hexagonal, que es compatible con una llave hexagonal M3 o M4.
El tornillo tiene una rosca penetrante que asegura que se logre una unión precisa y fuerte. La gama incluye opciones con tamaño de rosca M5 y M7.
Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.
Las tuercas conectoras de juntas se utilizan con tuercas conectoras de juntas y tuercas cilíndricas, que se venden por separado. El tamaño de la cabeza del perno y la tuerca coinciden, por lo que ofrece un excelente acabado superficial en ambos lados del montaje.
Estos pernos son de uso común en los muebles kit y de automontaje. Aplicación fácil y rápida con una llave Allen M4 (no incluida).
Disponibles en una variedad de longitudes para adaptarse a su aplicación.
Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.
Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Las claves hexagonales tienen varias denominaciones como llave allen y llave en L. Una sola llave es una varilla hexagonal en forma de L, aunque algunos juegos plegables tienen varillas rectas de varios tamaños que están unidas a un mango, que se asemeja a un cuchillo multiuso. Las llaves hexagonales se usan para apretar y aflojar los pernos de cabeza hueca.
Similares a los tornillos de cabeza plana o cabeza redonda aplanada, pero con una parte superior convexa.
Estos tornillos para máquinas redondos ofrecen un agarre adicional para el ajuste o afloje, para una variedad de aplicaciones.
Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Las placas de suspensión hechas de PEAD son ideales para aplicaciones como el alivio de tensión en el cableado eléctrico.
Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Esta es la parte hembra o lado receptor. Las piezas roscadas macho se venden por separado.
Esta gama de tornillos de hombro presentan un cabezal ultrabajo con casquillo hexagonal. La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales. Los cabezales cilíndricos son ideales para montajes de precisión y se utilizan sobre todo cuando se dispone de menos superficie.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción. Estos tornillos son adecuados para la industria farmacéutica y otras aplicaciones.
Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Los tornillos de sellado son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza de botón de forma hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Están fabricados en acero inoxidable que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.
Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
Esta gama de tornillos de llave de vaso está disponible en una opción de unidad hexagonal o forma torx. Las unidades hexagonales son perfectas para el montaje de precisión y son ideales cuando hay menos superficie disponible. Los destornilladores Torx proporcionan una técnica de acoplamiento positivo y ubicación rápida para transmitir el torque del destornillador con menos presión hacia abajo necesaria. Disponible en una selección de dos opciones cabeza baja cabezal ultra bajo y cabeza extra baja.
Las opciones cabezal ultra bajo ayudan a reducir el espacio total de la altura de la cabeza de los tornillos, lo que significa que no se requiere avellanado, a diferencia de los tornillos de cabeza plana.
La opción cabeza extra baja tiene un valor extremadamente perfil bajo y no necesita un orificio de ubicación avellanado. La falta de necesidad de avellanado permite utilizar materiales más delgados, ahorrando peso. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.