Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Paksuus Osta
0,0116 € - 0,0144 € 38035 Varastossa
PA
0,014 € - 0,0173 € 7471 Varastossa
PA
16FWRT008032 0,0195 € - 0,0241 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
0,0273 € - 0,0338 € 4976 Varastossa
PA
0,0273 € - 0,0338 € 8000 Varastossa
PA
0,0361 € - 0,0446 € 493 Varastossa
PA
0,1864 € - 0,2301 € 998 Varastossa
PA
0,0312 € - 0,0386 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
0,2376 € - 0,2934 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
0,1298 € - 0,1602 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
0,0217 € - 0,0268 € 75856 Varastossa
PA
0,0195 € - 0,0241 € 19816 Varastossa
PA
16FWRT008032A 0,0186 € - 0,0229 € 964 Varastossa
PA
0,0195 € - 0,0241 € 28620 Varastossa
PA
0,0156 € - 0,0193 € 190278 Varastossa
PA
0,0322 € - 0,0398 € 1998 Varastossa
PA
0,0915 € - 0,113 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
0,0295 € - 0,0364 € 999 Varastossa
PA
0,0615 € - 0,0759 € 4396 Varastossa
PA
0,0116 € - 0,0144 € 1369198 Varastossa
PA
  • / 7
Aluslevy 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

003160000001

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1478 €

Varastotasot
6303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
kiinnitysaluslevy 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0913 €

Varastotasot
976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M3.5
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
kiinnitysaluslevy 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

173122500022

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0851 €

Varastotasot
5825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M2.5
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
kiinnitysaluslevy 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173144000022

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1181 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

003040000001

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0313 €

Varastotasot
33858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

041025000001

Hinta-alue
0,0373 € - 0,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

1040040900VR

Hinta-alue
0,0821 € - 0,074 €

Varastotasot
17847 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

1040080900VR

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0983 €

Varastotasot
197723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

1040350900VR

Hinta-alue
0,1308 € - 0,1177 €

Varastotasot
109002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

497517

Hinta-alue
0,0589 € - 0,0504 €

Varastotasot
215119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE

015003000503

Hinta-alue
0,0286 € - 0,0286 €

Varastotasot
33039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

015008000503

Hinta-alue
0,0816 € - 0,0586 €

Varastotasot
19001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm PA

015105000203

Hinta-alue
0,0384 € - 0,0384 €

Varastotasot
12862 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE

015203008703

Hinta-alue
0,0286 € - 0,0286 €

Varastotasot
9804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

015208008703

Hinta-alue
0,0816 € - 0,0586 €

Varastotasot
465998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm

032060011407

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0841 €

Varastotasot
8032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

032060000001

Hinta-alue
0,114 € - 0,0817 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

003030000001

Hinta-alue
0,0275 € - 0,0275 €

Varastotasot
19541 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

033060000001

Hinta-alue
0,3874 € - 0,2122 €

Varastotasot
4629 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

041080000001

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Väritön HDPE Tarttuva aluslevy Tukialuslevy - 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; Paksuus 0.8 mm | 0.031 in; Yhteensopivat ruuvikoot M4

1040070900VR

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0748 €

Varastotasot
3043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE

1040320900VR

Hinta-alue
0,1091 € - 0,0981 €

Varastotasot
1492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

497519

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0976 €

Varastotasot
43980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm PA

015002500503

Hinta-alue
0,0369 € - 0,0369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm LDPE

015006000503

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0413 €

Varastotasot
47868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm PA

015104000203

Hinta-alue
0,0342 € - 0,0342 €

Varastotasot
2906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

015202508703

Hinta-alue
0,0369 € - 0,0369 €

Varastotasot
12458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm LDPE

015206008703

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0417 €

Varastotasot
58147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

032030011407

Hinta-alue
0,0401 € - 0,0401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

041100000001

Hinta-alue
0,1332 € - 0,0954 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

032050000001

Hinta-alue
0,0889 € - 0,0636 €

Varastotasot
4936 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

003050000001

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm PA

041030000001

Hinta-alue
0,0291 € - 0,0291 €

Varastotasot
102015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Väritön HDPE Tarttuva aluslevy Tukialuslevy - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; Paksuus 1.2 mm | 0.047 in; Yhteensopivat ruuvikoot M6

1040090900VR

Hinta-alue
0,131 € - 0,118 €

Varastotasot
16370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
Väritön HDPE Tarttuva aluslevy Tukialuslevy - 13.6 mm | 0.535 in; 32.0 mm | 1.26 in; Paksuus 3.0 mm | 0.118 in; Yhteensopivat ruuvikoot M16

1040130900VR

Hinta-alue
0,4572 € - 0,4107 €

Varastotasot
257 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Sisähalkaisija
    13.6 mm
Väritön HDPE Tarttuva aluslevy Tukialuslevy - 8.2 mm | 0.323 in; 24.0 mm | 0.945 in; Paksuus 2.0 mm | 0.079 in; Yhteensopivat ruuvikoot M10

1040290900VR

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1889 €

Varastotasot
203874 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040360900VR

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1533 €

Varastotasot
21240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

497518

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE

015004000503

Hinta-alue
0,0358 € - 0,0358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

015102500203

Hinta-alue
0,0376 € - 0,0376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm PA

015106000203

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0428 €

Varastotasot
19003 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

015204008703

Hinta-alue
0,0328 € - 0,0328 €

Varastotasot
18707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

015210008703

Hinta-alue
0,1154 € - 0,0825 €

Varastotasot
36034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

033030011407

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0655 €

Varastotasot
18148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

032120000001

Hinta-alue
0,601 € - 0,3696 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

003100000001

Hinta-alue
0,0949 € - 0,068 €

Varastotasot
5863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

041040000001

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0332 €

Varastotasot
19183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040060900VR

Hinta-alue
0,1143 € - 0,1026 €

Varastotasot
22660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

1040100900VR

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1533 €

Varastotasot
35584 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Väritön HDPE Paikallaan pysyvä aluslevy Tukialuslevy - 5.2 mm | 0.205 in; 16.0 mm | 0.63 in; Paksuus 1.6 mm | 0.063 in; Yhteensopivat ruuvikoot M6

1040260900VR

Hinta-alue
0,1327 € - 0,1195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

497516

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0748 €

Varastotasot
89893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

003120000001

Hinta-alue
0,1355 € - 0,0969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
kiinnitysaluslevy 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

003120800001

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1656 €

Varastotasot
5410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

015005000503

Hinta-alue
0,0358 € - 0,0358 €

Varastotasot
6992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm PA

015103000203

Hinta-alue
0,0328 € - 0,0328 €

Varastotasot
32949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm PA

015108000203

Hinta-alue
0,0816 € - 0,0586 €

Varastotasot
133634 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

015205008703

Hinta-alue
0,0342 € - 0,0342 €

Varastotasot
20924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

033060011407

Hinta-alue
0,3874 € - 0,2122 €

Varastotasot
1056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

031030000001

Hinta-alue
0,0337 € - 0,0337 €

Varastotasot
23563 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1017 €

Varastotasot
882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
kiinnitysaluslevy 3.9 mm 6.7 mm 0.8 mm PA

16FWRT004032

Hinta-alue
0,0144 € - 0,0116 €

Varastotasot
38035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.0 mm 8.3 mm 0.8 mm PA

16FWRT006032

Hinta-alue
0,0173 € - 0,014 €

Varastotasot
7471 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

16FWRT008032

Hinta-alue
0,0241 € - 0,0195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.0 mm 9.9 mm 1.5 mm PA

16FWRT008062

Hinta-alue
0,0338 € - 0,0273 €

Varastotasot
4976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 7.0 mm 11.5 mm 1.5 mm PA

16FWRT010062

Hinta-alue
0,0338 € - 0,0273 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 7.0 mm 16.0 mm 1.5 mm PA

16FWRT010062C

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0361 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 11.4 mm 38.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT250062A

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1864 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 11.9 mm 18.6 mm 1.5 mm PA

16FWRT312062

Hinta-alue
0,0386 € - 0,0312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 14.3 mm 32.0 mm 1.5 mm PA

16FWRT375062A

Hinta-alue
0,2934 € - 0,2376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 17.5 mm 28.5 mm 0.8 mm PA

16FWRT500032

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.9 mm 6.3 mm 1.3 mm PA

16FWRT004050

Hinta-alue
0,0268 € - 0,0217 €

Varastotasot
75856 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.0 mm 8.3 mm 1.5 mm PA

16FWRT006062

Hinta-alue
0,0241 € - 0,0195 €

Varastotasot
19816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

16FWRT008032A

Hinta-alue
0,0229 € - 0,0186 €

Varastotasot
964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 7.0 mm 11.5 mm 0.8 mm PA

16FWRT010032

Hinta-alue
0,0241 € - 0,0195 €

Varastotasot
28620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 2.9 mm 5.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT002062

Hinta-alue
0,0193 € - 0,0156 €

Varastotasot
190278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.9 mm 6.7 mm 3.1 mm PA

16FWRT004125

Hinta-alue
0,0398 € - 0,0322 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 9.5 mm 25.4 mm 1.5 mm PA

16FWRT007062A

Hinta-alue
0,113 € - 0,0915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.5 mm 11.5 mm 1.1 mm PA

16FWRT008045

Hinta-alue
0,0364 € - 0,0295 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.9 mm 19.9 mm 1.5 mm PA

16FWRT010059

Hinta-alue
0,0759 € - 0,0615 €

Varastotasot
4396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 2.9 mm 5.1 mm 0.8 mm PA

16FWRT002032

Hinta-alue
0,0144 € - 0,0116 €

Varastotasot
1369198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.9 mm 6.7 mm 1.5 mm PA

16FWRT004062

Hinta-alue
0,0193 € - 0,0156 €

Varastotasot
1881 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 9.5 mm 19.0 mm 1.5 mm PA

16FWRT007062

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.9 mm 8.3 mm 0.8 mm PA

16FWRT008032C

Hinta-alue
0,0266 € - 0,0215 €

Varastotasot
41854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 7.0 mm 10.1 mm 1.3 mm PA

16FWRT010055

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
3354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 7.0 mm 12.7 mm 1.5 mm PA

16FWRT010062A

Hinta-alue
0,0381 € - 0,0308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 9.5 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

16FWRT250062

Hinta-alue
0,0386 € - 0,0312 €

Varastotasot
4904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 11.9 mm 18.6 mm 0.8 mm PA

16FWRT312032

Hinta-alue
0,029 € - 0,0234 €

Varastotasot
22313 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 14.3 mm 22.6 mm 1.5 mm PA

16FWRT375062

Hinta-alue
0,0376 € - 0,0305 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 14.4 mm 26.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT437062

Hinta-alue
0,0498 € - 0,0403 €

Varastotasot
70444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 27.1 mm 35.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT999062

Hinta-alue
0,2774 € - 0,2247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 9.5 mm 15.0 mm 0.8 mm PA

16FWRT250032

Hinta-alue
0,029 € - 0,0234 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 9.5 mm 38.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT250062C

Hinta-alue
0,2514 € - 0,2036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 14.3 mm 22.6 mm 0.8 mm PA

16FWRT375032

Hinta-alue
0,0309 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 14.3 mm 18.6 mm 1.5 mm PA

16FWRT375062C

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 17.5 mm 28.5 mm 1.5 mm PA

16FWRT500062

Hinta-alue
0,0498 € - 0,0403 €

Varastotasot
1958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 8.7 mm 12.7 mm 0.8 mm PA

16FWRT250032A

Hinta-alue
0,029 € - 0,0234 €

Varastotasot
756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 9.5 mm 15.6 mm 1.5 mm PA

16FWRT250062E

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0466 €

Varastotasot
1890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 14.4 mm 26.1 mm 0.8 mm PA

16FWRT437032

Hinta-alue
0,0415 € - 0,0336 €

Varastotasot
4458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 23.8 mm 34.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT875062

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

003301900004

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

003303000004

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0944 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

003302200004

Hinta-alue
0,077 € - 0,0643 €

Varastotasot
6498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

003303900004

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1519 €

Varastotasot
247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

003301800004

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0502 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

003302000004

Hinta-alue
0,0735 € - 0,0611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

003303700004

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1451 €

Varastotasot
499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

003302900004

Hinta-alue
0,1074 € - 0,0895 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

003303800004

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

003303200004

Hinta-alue
0,1248 € - 0,104 €

Varastotasot
2842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

003302300004

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0707 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

003303400004

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1158 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

1343722

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0921 €

Varastotasot
8051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

003304000004

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1615 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

003301100004

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0468 €

Varastotasot
3651 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

032100000001

Hinta-alue
0,2888 € - 0,2094 €

Varastotasot
22804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

1348396

Hinta-alue
0,1289 € - 0,121 €

Varastotasot
8925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

1348397

Hinta-alue
0,1831 € - 0,1483 €

Varastotasot
12733 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

003302400004

Hinta-alue
0,0933 € - 0,0779 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

003303300004

Hinta-alue
0,1188 € - 0,0989 €

Varastotasot
273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

003302100004

Hinta-alue
0,0811 € - 0,0674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

003302600004

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0843 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

003303600004

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1214 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

003302500004

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

031025000001

Hinta-alue
0,0421 € - 0,0421 €

Varastotasot
11342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

031040000001

Hinta-alue
0,0337 € - 0,0337 €

Varastotasot
11793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Aluslevy 9.6 mm 19.6 mm 4.5 mm PA

16SRRW037771381

Hinta-alue
0,0912 € - 0,0739 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekiinnittyvä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

1348395

Hinta-alue
0,1534 € - 0,1534 €

Varastotasot
68788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

1348399

Hinta-alue
0,092 € - 0,092 €

Varastotasot
56246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

1348400

Hinta-alue
0,0572 € - 0,0489 €

Varastotasot
9511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

032040000001

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0455 €

Varastotasot
5106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

032030000001

Hinta-alue
0,0389 € - 0,0389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

031060000001

Hinta-alue
0,0479 € - 0,0479 €

Varastotasot
6785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

031050000001

Hinta-alue
0,047 € - 0,047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

031080000001

Hinta-alue
0,083 € - 0,0595 €

Varastotasot
8881 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
Aluslevy 5.0 mm 10.6 mm 3.0 mm PA

16SRRW010421200

Hinta-alue
0,0322 € - 0,026 €

Varastotasot
31998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekiinnittyvä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 4.0 mm 9.6 mm 2.6 mm PA

16SRRW008374163

Hinta-alue
0,031 € - 0,0251 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekiinnittyvä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790