Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1298 € - 0,1602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0217 € - 0,0268 € | 75856 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0195 € - 0,0241 € | 19816 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
||
16FWRT008032A | 0,0186 € - 0,0229 € | 964 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
|
0,0195 € - 0,0241 € | 28620 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0156 € - 0,0193 € | 190278 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0322 € - 0,0398 € | 1998 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0915 € - 0,113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0295 € - 0,0364 € | 999 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0615 € - 0,0759 € | 4396 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0116 € - 0,0144 € | 1369198 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0156 € - 0,0193 € | 1881 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0215 € - 0,0266 € | 41854 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0475 € - 0,0713 € | 3354 Varastossa |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0818 € - 0,0981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,0643 € - 0,077 € | 6498 Varastossa |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,1519 € - 0,1834 € | 247 Varastossa |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,0502 € - 0,0603 € | 9000 Varastossa |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,104 € - 0,1248 € | 2842 Varastossa |
HDPE
|
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.