Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5117 € - 0,5675 € | 10572 Varastossa |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,6938 € - 0,7709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Väritön
|
|
||
3,0173 € - 3,0173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0143 € - 0,0158 € | 142153 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0079 € - 0,009 € | 83645 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,016 € - 0,0179 € | 755895 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,3725 € - 0,4158 € | 13907 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,4054 € - 0,4506 € | 11673 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,7403 € - 0,8214 € | 4276 Varastossa |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,3323 € - 0,3695 € | 2288 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,6287 € - 0,6978 € | 6300 Varastossa |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0183 € - 0,0204 € | 15553 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0345 € - 0,0381 € | 377526 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0608 € - 0,0677 € | 3732 Varastossa |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0224 € - 0,0249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0518 € - 0,0574 € | 226366 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0627 € - 0,0696 € | 18872 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,2591 € - 0,2821 € | 15028 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0264 € - 0,0295 € | 114490 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0241 € - 0,0443 € | 77990 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.