Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0241 € - 0,0443 € | 77990 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0683 € - 0,076 € | 173 Varastossa |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,1408 € - 0,1568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0264 € - 0,0295 € | 7180 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0224 € - 0,0404 € | 362639 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0683 € - 0,076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,1408 € - 0,1568 € | 11998 Varastossa |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,325 € - 0,348 € | 860 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,391 € - 0,414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0067 € - 0,0116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,2179 € - 0,2419 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,1305 € - 0,1448 € | 153 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,2432 € - 0,2645 € | 176685 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,5117 € - 0,5675 € | 32169 Varastossa |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,6938 € - 0,7709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Musta
|
|
||
3,0173 € - 3,0173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,5994 € - 0,6646 € | 41753 Varastossa |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Väritön
|
|
||
1,3199 € - 1,4355 € | 663 Varastossa |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0083 € - 0,0093 € | 1230342 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0222 € - 0,0247 € | 19008 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Musta
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.