Putkiliittimiä käytetään useiden putkien liittämiseen. Putkiliittimet työnnetään putkiin ilman erityistä kiinnitystä. Saatavilla on erimuotoisia ja monen putken neliönmuotoisia liittimiä. Erinomainen ratkaisu putkirungon tai putkiverkoston tekemiseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva seinän paksuus enintään | Kannan muoto | Väri | Kierteinen keskusta | Valmis | Yhteensopivat putkikoot | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4101 € - 3,9389 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
Neliö
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
2,3274 € - 5,4052 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.079 in
2.0 mm
|
Neliö
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
0,4394 € - 1,506 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
Pyöreä
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
0,8241 € - 2,4096 € | 350 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
Pyöreä
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
0,319 € - 0,319 € | 495 Varastossa |
|
Pyöreä
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
0,768 € - 2,2453 € | 1325 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
Pyöreä
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
0,9474 € - 2,7655 € | 472 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
Pyöreä
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
0,4285 € - 1,4649 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
Pyöreä
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,779 € - 2,2727 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
Pyöreä
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
0,319 € - 0,319 € | 1035 Varastossa |
|
Pyöreä
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
0,46 € - 1,5607 € | 418 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
Pyöreä
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
0,9132 € - 2,6697 € | 6659 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
Pyöreä
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
1,7387 € - 5,9514 € | 798 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Neliö
|
Musta
|
|
|
|
||||
7,0234 € - 8,539 € | 75 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Neliö
|
Musta
|
Ei
|
Matta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
2,9298 € - 6,6702 € | 190 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
Neliö
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
12,5409 € - 28,5785 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
Neliö
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
1,8482 € - 3,8814 € | 265 Varastossa |
|
Neliö
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
3,3132 € - 7,7052 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Neliö
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||
1,9578 € - 4,5426 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Neliö
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
3,6464 € - 4,0471 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Neliö
|
Musta
|
Kyllä
|
Matta
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa