Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

DIN

 (62 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

  • Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.
  • Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissa
  • Sopii DIN- ja ANSI-laipoihin.
Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361

Säädettävä T-kahva puristuksella

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

Banjoliitinsuojat

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • Banjoliitoksiin suunniteltu suojakorkkisarja. Ne suojaavat kokoonpanoa ulkopuolelta lialta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Joustava PVC takaa tiiviin istuvuuden ja nopean asennuksen ja irrotuksen. HDPE tarjoaa tiiviin istuvuuden yhdellä napsautuksella.
  • Sopii hydraulisiin banjoliitoksiin DIN 7642 B/E.
Materiaali: HDPE, PVC Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1071, SRF0005

Pulttireikien laippasuojukset

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172

Kaapelikourut

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Kaapeliläpiviennit - suora/messinki

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Sarjanumero: SR1717

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Salpalukot

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Kompressiosalvat - säädettävä/siipinuppi

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Kompressiosalvat - T-kahva

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Piilosaranat - hitsattavat

Ruuvien ja hitsattujen piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne tarjoavat kaksiosaisen kiinnitysratkaisun, jossa kehysosa on ruuvattu ja oviosa on kiinnitetty mutterilla oven hitsattuun nastaan. Tapin käyttö mahdollistaa oven nostamisen pääsyn helpottamiseksi. Ne sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.

Sarjanumero: SR5545

Kulmasaranat – kiinteä tappi

Ulkopuoliset metalliset kulmasaranat sopivat koneen suojiin ja sähköpaneeleihin. Niille on tarjolla eri profiileja ja kokoja, ja ne voidaan asentaa joko tapilla tai ruuveilla.

Kulmasaranat – irrotettava tappi

Metalliset kulmasaranat kääntyvät 180 astetta. Niitä käytetään teräspaneeleissa suurikokoisissa käyttökohteissa. Valikoima on valmistettu painevaletusta sinkkiseoksesta eri tyyppisillä pinnoitteilla. Paneelit ovat tappijärjestelmällä varustettuja saranoita.

Kupumutterit - nailon

Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa.

Sarjanumero: SR1955

Vetoakselien suojukset

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

  • Vetoakselin suojuksia käytetään vetoakselin ja sitä ympäröivien laakerien suojaamiseen ja peittämiseen öljyltä ja useilta kemikaaleilta.
  • Sopii DIN 748, IEC 600-72 ja ISO 775 R -versioihin
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1079

Pintasuojat - lieriö

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

  • Kestävä pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.
  • Ei vaadi kiinnikkeitä.
  • Kestävä materiaali.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1354

Laippasuojat

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

  • Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.
  • Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.
  • Joustavat, kestävät ja helpot asentaa.
Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Litteät aluslevyt - metalli

Metallista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.

Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.

  • Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs
  • Väri: väritön, hopea

Litteät aluslevyt - muovi

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Litteät aluslevyt - kumi

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Joustavat putkisuojat

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

  • Se suojaa kierteisiä putken päitä.
  • Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.
  • Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä.
Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Uppoasennettavat puristusvipusalvat

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Series Code :SR5090

Sarjanumero: SR5090

Kahvalliset salpalukot - minisiipinuppi

Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.

The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.

  • Colour: Black, , Chrome, Natural, Silver


Series Code :SR5529

Sarjanumero: SR5529

Kahvalliset salpalukot - T-kahva

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Sarjanumero: SR5518

Kuusiokantaruuvit - muovi

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

  • / 3