Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Neliö Upotettu Lämpökutistusholkki

 (33 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kulmikkaat neliönmalliset sisäkkeet

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

  • Ne on helppo koota huonekaluihin ja rakentamiseen.
  • Sopii erinomaisesti putkien päihin tai epäsäännöllisiin pintoihin ja putkiin, joissa on kulmikkaita pintoja.
  • Suunniteltu kestäväksi ja pitkäikäiseksi.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1555

Pohjalevyn liitinkiinnike

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Suunniteltu pitämään pyöreät tai neliömäiset rakenneputket paikoillaan.
  • Valittavana useita reiän halkaisijoita.
  • Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs.
Materiaali: Alumiini, Teräs Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:

Fyrkantiga rörpluggar

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Kiinteät vääntösaranat - asentovalvottu

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

Kuljetuslavojen jalat

Matalaprofiiliset kuljetuslavojen jalat, joita kutsutaan usein hitsatuiksi kupeiksi. Sopivat vakiomallisiin metallipohjaisiin liukuihin ja kasvattavat kestoa ja suojausta.

Sileä niukkahiilinen teräs suojaa lattiaa ja pienentää melutasoa peittäen metallialustan täysin ja suojaten sitä.

‌Korokkeen maksimikoot käytettäessä SHS-putkia. Tämä kuljetuslavojen jalkavalikoima sopii erinomaisesti metallisille kuljetusalustoille ja kehikoille.

  • Tarjolla on pinottavia vaihtoehtoja.

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Kytkimet - yksiosaiset

Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

LED-korokkeet

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

LVI-lehtisaranat

LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Lehtisaranat - uppoasennus

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506

Lehtisaranat – ruuvi- ja kierretappikiinnityksellä

Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.

Sarjanumero: SR5507

Liukumista estävät liimapintaiset tyynyt

Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.

Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella liukumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.

Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.

  • Kumiliima
  • Pysyvä ratkaisu
  • Musta pinnoite.


Sarjanumero: SR5808

Lämpökutisteputket - 2:1, keltainen ja vihreä raidoitus

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. Erikoissuunniteltu malli takaa putkien sopivuuden UL224 -standardiin. Niissä ei ole käytetty ympäristölle haitallisia aineita, esimerkiksi PBBO-, PBB- tai PBBE-yhdisteitä. Putken palamisessa ei synny dioksiinia. Tuotteen matala kutistelämpötila, suuri joustavuus ja erinomainen mekaaninen kestävyys tekevät tuotteesta laajasti käytetyn viestinnän, elektroniikan ja erikoisajoneuvojen aloilla. Tämä keltavihreäraitainen versiossa on korkea palosuoja, kestää hyvin UV-säteilyä ja omaa erinomaiset fysikaaliset, kemialliset ja sähköiset ominaisuudet.

Lämpökutisteputket - 2:1, väritön

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. Tuotteen matala kutistelämpötila, suuri joustavuus ja erinomainen mekaaninen kestävyys tekevät tuotteesta laajasti käytetyn viestinnän, elektroniikan ja erikoisajoneuvojen aloilla. Väritön versio sopii kohteisiin, missä palosuojaus ei ole tärkeää mutta sähköeristys ja mekaaninen suorituskyky ovat. Tämä tuote sopii paremmin erilaisille alusmateriaaleille, ja sen pituus muuttuu vähemmän kuin PVC-putkissa. Kiillotettu pinta toimii näyttävänä peitteenä monissa auto-, kodinkone- ja kuluttajatuotekohteissa.

Lämpökutisteputket - 3:1, liimapinta

Liimapintaiset lämpökutisteputket toimivat eristeenä ja tiivisteenä sellaisissa kohteissa kuten johtosarjat ja liitokset. Tätä kutisteputkea on tarjolla monen värisenä, komponenttien koodausta varten, ja se on RoHS-standardin mukainen. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Lämpökutisteputket - ei liimaa

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen

Läpivientimutterit

Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset

Neliömalliset jalkaholkit

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Sitä käytetään estämään vettä, kosteutta, likaa tai pölyä vahingoittamasta putken päitä.
  • Se on suunniteltu viimeistelyyn tai suojaukseen, ja se peittää putken terävät reunat.
  • Sitä voidaan käyttää auto-, sähkö- ja lääketeollisuudessa.
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1521

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

  • Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.
  • Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.
  • Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi.
Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Neliömäiset suojatulpat - monikäyttöiset

Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Istuu tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
  • Käytetään koneenrakennuksessa tai kun rakenneputkia tarvitaan.
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SRILQ

Neodyymimagneetit

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Pehmusteet ja kumijalat

Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.

Sarjanumero: SR5795

Työntösovitejalka

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Kiinni painettava liu'ut

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

  • / 2