Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Pyöreä Upotettu Sylinterilukko

 (171 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

90 lukot - helppo kiinnitys

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

Aitatolppasuoja

Suojatolppa peittää putkien, letkujen ja muiden tolppien aukot. Nämä aitapaalusuojat suojaavat lialta ja vioittumiselta. Ne on valmistettu valkoisesta korkean tiheyden polyetyleenistä.


Sarjanumero: SRF0011

Aluslevyn suojat

Näitä aluslevysuojia voi käyttää suojakorkkeina kierteisille ja kierteettömille suojakärjille. Aluslevy suojaa reunaa taaten, että reikään ei pääse likaa eikä se vahingoitu. Valikoimassamme on eri värejä koon tunnistamiseksi helpommin, kuten; väritön, harmaa, musta, vihreä, punainen, pinkki, purppura ja keltainen. Valikoimastamme löytyy eri kokoja moniin käyttökohdevaatimuksiin.


Sarjanumero: SR5756

Aluslevytulpat suojaukseen

Korkean lämpötilan aluslevyllisillä suojatulpilla on kaksi materiaalivaihtoehtoa: luonnollinen silikonikumi tai musta EPDM. Ne molemmat toimivat tulppina kierteisille ja sileille rei'ille ja lisäksi suojaavat reikää ympäröivän pinnan. Aluslevy ja tulppa toimivat yhtenä yksikkönä


Sarjanumero: SR1065, SR1092, SR5753

Aukollinen peitetulppa

Kennotulpat tarjoavat tuuletusta jäähdytyspuhaltimille, liikkuville osille ja lämpöä poistaville komponenteille


Sarjanumero: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Avattava ruuvisuoja

Vakiomalliset kartiosuojukset ja -tulpat on suunniteltu peittämään kukin useita ulkohalkaisijoita tai tukkimaan useita sisähalkaisijoita. Kestävä LDPE-materiaali suojaa kohdetta vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Valikoimaa saa punaisena, sinisenä, mustana ja keltaisena.

Sarjanumero: SR1807

Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

Banjoliitinsuojat

Banjoliitoksiin suunniteltu suojakorkkisarja. Ne suojaavat kokoonpanoa ulkopuolelta lialta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Valikoimassamme on kaksi materiaalivaihtoehtoa: joustava PVC ja suuritiheyksinen polyeteeni.

Joustava PE -vaihtoehto takaa erittäin tiiviin istumisen ja näin ollen optimaalisen suojauksen. Joustava materiaali mahdollistaa nopean asennuksen ja irrotuksen, ja tässä on apua kätevästä vetoliuskasta.

HDPE-vaihtoehtojen kovempi materiaali tekee asennuksesta nopeaa, koska tällöin korkki on nopea napsauttaa tiiviisti paikoilleen. Sopii käytettäväksi lämpötila-alueella -30 – +80 Celsius-astetta.

  • Materiaalit: joustava PVC aj HDPE
  • Värit: punainen ja keltainen
  • Sopii hydraulisiin banjoliitoksiin DIN 7642 B/E


Sarjanumero: SR1071, SRF0005

Banjopultin suojukset

Suojakansi ja tukialuslevy yhtenä kappaleena Nämä banjopultin suojukset pitävät kaiken yhdessä kokoamisen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Hyvin monipuolinen suojus, joka suojaa kohdetta vaurioilta ja lialta. Tuote on myös saatavilla silloitetuilla kiinnityssilmukoilla. Näihin suojuksiin on helppo tarttua käsineillä, ja tarjolla on useita kokoja kattamaan projektitarpeesi.

  • Materiaali: LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Väri: musta


Sarjanumero: SR1083

DKO Sivusta avattavat tulpat

Keltaiset LDPE:stä valmistetut painotulpat on suunniteltu erityisesti suojaamaan DKO-painokiinnikkeitä (24 nippa ja O-rengas) vaurioilta ja lialta kuljetuksen, säilytyksen ja käsittelyn aikana. Joustava rihla takaa tiukan ja tiiviin istumisen DKO-nivelmutteriin, ja sivulla oleva vetokieleke mahdollistaa tehokkaan irrotuksen.


Sarjanumero: SR1121

Epäkeskohela

Cam Lock Nuts are usually used in furniture and cabinet making industries. They are used to create a secure joint when assembling and connecting furniture. They feature a cross-shaped driver type.

The Cam Lock Nut is inserted into a pre-drilled hole found in one one of the furniture panels, such as a wooden board. They are then tapped into place with a hammer. They are self-locking to prevent rotation during hand or automatic assembly.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish Options: Nickel Plating, Zinc Plating (Zamak), Collinox Light Plating or No Finish

Evälliset nastasuojukset

Matalan tiheyden polyetyleenistä valmistettuja siivekkeellisiä nastasuojuksia käytetään suojaamaan erilaisia nastoja. Sisäsiivekkeet tarttuvat tiukasti ja joustavat eri kokoisiin halkaisijoihin. Valikoimassa on kahva, joka helpottaa irrottamista. Suojuksia on saatavilla myös ilman kahvaa. Tarjontaamme kuuluu väritön LDPE- ja keltainen vaihtoehto.

Sarjanumero: SR1056

Eze-tulpat

Eze-tulppien patentoitu pikakiinnitysrakenteemme lukitsee tulpat helposti paikoilleen pelkällä painalluksella. LDPE-tulpat on suunniteltu vahvalla ja joustavalla keskellä tai sivussa sijaitsevalla vetokielekkeellä irrottamisen helpottamiseksi, ja ne sopivat 25 suositulle kierrekoolle.


Sarjanumero: SR1055

Flexi-tulpat

Joustavat PVC-tulpat ovat halkeamattomia ja repeilemättömiä ja sopivat erinomaisesti tukkimaan kierteytettyjä ja sileitä putkia. Ne ovat erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Valikoima sopii metrisille ja UNF-kierteille.

Series Code: SR1070

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Holkki - pyöreät kierteettömät, POM

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Holkki - pyöreät kierteettömät, PVC

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Sarjanumero: SR2788

Itsekiinnittyvä suojatarra

Nämä mustasta kumista valmistetut suojatarrat ovat itsekiinnittyviä ja sopivat tasaisille ja kuiville pinnoille. Ne estävät liukumisen eivätkä jätä tahroja irrotettaessa.

  • Tarjolla on eri kokoja
  • Irrotettavissa.


Sarjanumero: SR1577

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Itseliimautuvat kattokiinnikkeet

Self- Adhesive ceiling clip used to hang signs and displays to a ceiling without causing any damage to the structure. They are available with square, oval or round bases and open or closed hooks. These clips are ideal for use with hanging hooks in retail environments and where neat displays are required.

It is easy to install, and remove. It has a discreet and low profile design that blends well with various ceiling types.

  • Material: PP, PC and PS
  • Colour: White, Natural

Joustavat putkisuojat

Joustavat putkikorkit kattavat monia suurempia kokoja. Joustava PE-materiaali mahdollistaa helpomman asennuksen putkiin.


Sarjanumero: SR1388

Joustavat päätysuojukset - haponkestävyys

Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.

Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.

Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.

  • Voi venyä suurempiin halkaisijoihin tiiviimpää istuvuutta varten.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä kärkiä.
  • Sisältää ripustusliuskan käytettäväksi vaijerikoukkujen kanssa.
Materiaali: TPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1021

Joustavat päätysuojukset - vakio

Lämmönkestävien joustavien päätysuojustemme valikoima sisältää eri kokoja, jotka sopivat metrisiin ja BSP- ja UNF-kierteisiin. Nämä Flexicapit ovat kestäviä, joten ne sopivat erinomaisesti eri käyttökohteisiin; miellyttävän vinyylivaikutelmansa ansiosta ne sopivat erityisen hyvin viimeisteltyihin kohteisiin.

Ne on valmistettu keltaisesta joustavasta PVC:stä (90 Shore) ja kestävät jopa 210 C. Nämä erittäin taipuisat suojat takaavat erinomaisen kemikaalien keston ja ovat taloudellinen ratkaisu kertakäyttöön. Tyypillisiä käyttökohteita: jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat. Erityisesti formuloitu PVC kestää säätä, oksidaatiota, öljyjä ja kosteutta.

  • Venyy jopa 15 % valmistekokoon nähden
  • Laadukas kiiltopinnoite.


Series Code: SR1044

  • / 7