Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Forme de base | Hauteur de la base | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1658 € - 0,3039 € | 37039 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1648 € - 3,0758 € | Request the lead time here |
Noir
|
Rond
|
0.906 in
23.0 mm
|
Caoutchouc naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1478 € - 0,3482 € | 2999 En stock |
Noir
|
Rond
|
1 in
25.4 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0674 € - 0,1758 € | 19478 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.28 in
7.1 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1658 € - 0,3039 € | 11939 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6149 € - 0,6149 € | Request the lead time here |
Noir
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0675 € - 0,1587 € | 2714 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1018 € - 0,2643 € | 10271 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,1547 € - 0,2832 € | 26155 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1671 € - 0,4584 € | 8982 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.374 in
9.5 mm
|
Caoutchouc thermoplastique
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,4062 € - 0,6563 € | 4942 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,2183 € - 0,6064 € | 4488 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.445 in
11.3 mm
|
Caoutchouc thermoplastique
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,163 € - 0,4497 € | 16091 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.28 in
7.1 mm
|
Caoutchouc thermoplastique
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,228 € - 0,4172 € | 13239 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,373 € - 0,8249 € | 3242 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5527 € - 1,2187 € | 3853 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,2445 € - 0,6761 € | 1709 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.469 in
11.9 mm
|
Caoutchouc thermoplastique
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,1547 € - 0,2832 € | 259 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,228 € - 0,4172 € | Request the lead time here |
Blanc
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,286 € - 0,5209 € | Request the lead time here |
Noir
|
Rond
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.